Volver a la vista general
Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A2
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 76.354.4035.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM32 on the top, low version, 40-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 76.354.4035.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A2 |
| EAN | 4015573654662 |
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
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 241 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 210 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 76 mm |
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
| | - | 114.57kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 94.79kB | |
| | - | 92.46kB | TIF |
| | - | 27.68kB | |
| | - | 25.78kB | TIF |
| | - | 3.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 373.91kB | |
| | - | 450.05kB | STP |
| | - | 1.35MB | IGS |
| | - | 299.23kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 76.354.4035.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM32 on the top, low version, 40-poles