Volver a la vista general
Conector GST18I3F S2 ZR1 WS
BEST CHOICE
Número de artículo 92.934.0053.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7,8 - 10,3 mm, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.934.0053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I3F S2 ZR1 WS |
| EAN | 4015573402553 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 204 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 178 mm |
| Altura embalada | 175 mm |
| Peso bruto embalado | 1365 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
| Peso neto de una pieza | 27.031 g |
| Volumen del artículo | 127.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 0.45 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Blanco |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10.3 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 7.8 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
| Desforrado de manguera | 45 mm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cables multifilares requieren puntera o compactado por ultrasonidos |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.121 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.5 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.033.0658.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H BR05 | | |
| 92.033.0158.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H GR01 | | |
| 92.933.0053.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 WS | | |
| 92.232.1007.2 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.1003.2 | Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10WS | | |
| 92.033.0858.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H H RT03 | | |
| 92.033.0058.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H WS | | |
| 92.033.0358.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H GN07 | | |
| 92.232.1000.2 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.033.0758.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H RT03 | | |
| 92.297.1003.0 | Cable de conexión GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.033.0558.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H TB06 | | |
| 92.232.1004.2 | Cable de conexión GST18I3K1-S 15 10WS | | |
| 92.033.0458.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H PB04 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 470.03kB | |
| | - | 122.24kB | |
| | - | 12.19kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 3.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 86.89kB | |
| | - | 84.73kB | TIF |
| | - | 24.11kB | |
| | - | 22.31kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 243.61kB | |
| | - | 188.60kB | STP |
| | - | 614.92kB | IGS |
| | - | 135.64kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.934.0053.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7,8 - 10,3 mm, color de codificación Blanco