WTN 6 TD
WTN 6 TD tensión asignada 800 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S06.2455.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTN 6 TD |
| EAN | 4049088725289 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 212 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 172 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1534 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1896 ccm |
| Peso neto de una pieza | 29.11 g |
| Volumen del artículo | 37.92 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 6 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8 mm |
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
| Corriente Asignada | 41 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 72.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 50.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 10 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 6 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
| Sección del conductor UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 42 A |
| Corriente field wiring | 42 A |
| Sección del conductor CSA | 20-8 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 42 A |
| Enchufe de test integrado | No |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S06.5955.5 | Conector de comprobación PS 6 WTN RT | | |
| 0D.S07.6027.0 | IVB WTN 6-10 P | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S07.5627.0 | IVB WTN 6-6 P | | |
| 0D.S07.5227.0 | IVB WTN 6-2 P | | |
| 0D.S07.5827.0 | IVB WTN 6-8 P | | |
| 0D.S07.5127.8 | Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 GE | | |
| 0D.S06.1155.9 | Partición TW 006 WTN | | |
| 0D.S07.5427.0 | IVB WTN 6-4 P | | |
| 0D.S07.5927.0 | IVB WTN 6-9 P | | |
| 0D.S06.6655.2 | Tapa ADWTN 6 SC B | | |
| 0D.S06.5955.1 | Conector de comprobación PS 6 WTN SW | | |
| 0D.S07.5727.0 | IVB WTN 6-7 P | | |
| 0D.S06.2955.0 | Tapa final APWTN 6 TD | | |
| 0D.S08.3227.0 | Peine de unión IVB WTN 6-2 S | | |
| 0D.S07.5127.1 | Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 | | |
| 0D.S07.5527.0 | IVB WTN 6-5 P | | |
| 0D.S07.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 RT | | |
| 0D.S07.5327.0 | IVB WTN 6-3 P | | |
| 0D.S06.1255.9 | Partición TW 007 WTN | | |
| 0D.S07.5127.9 | Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 OR | | |
| 0D.S08.4027.0 | Peine de unión IVB WTN 6-10 S | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 125.28kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 66.27kB | |
| | - | 64.18kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 333.96kB | |
| | - | 957.00kB | STP |
| | - | 2.74MB | IGS |
| | - | 547.84kB | JT |
WTN 6 TD tensión asignada 800 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0