AMPLIFICATEURS DE MESURE ET D'ISOLEMENT ANALOGIQUES

CORES

🛈 Statut du produit : Arrêté (End of Life)

Ce produit n’est plus commercialisé. Aucune solution de remplacement n’est disponible pour ce produit.

Pour les installations existantes, la documentation technique et les informations produit restent disponibles dans l’eShop.

INFORMATIONS PRODUIT DANS L’ESHOP

CORES C1
AMPLIFICATEURS D'ISOLEMENT ANALOGIQUES

  • Isolation galvanique des signaux d'entrée, de sortie et d'alimentation :
    • Les boucles de courant présentant des différences de potentiel qui entraînent une distorsion des valeurs du processus sont évitées
  • Transformation des signaux des capteurs en signaux standard :
    • Conversion de signaux sensibles tels 0 - 10 V en signaux de courant moins sensibles
    • Conversion de PT100 en 4 à 20 mA, pour la lecture dans les contrôleurs
  • Renforcement des signaux pour faire face à de grandes longueurs de câble ou pour supporter des charges élevées
  • Filtrage des interférences CEM des signaux des capteurs
  • La conception mince permet de recevoir de nombreux signaux par armoire de commande
  • Résolution 14-bit
  • Plage de température : -20 à +65°C

CORES C2
AMPLIFICATEURS D'ISOLEMENT ANALOGIQUES

Les domaines d'application correspondent à ceux de Cores C1 + :

  • Dédoublement du signal
  • Types universels : réduction du stock et des pièces de rechange
  • Temps de réaction : 11 à 40 ms
  • Plage de température : -10 à +60°C
CONTACT

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
CH | Français
Secteurs
BackSecteursTous secteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPrefab
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéÉlectronique + Interface
Support
BackSupportServiceTrouver un distributeurLogiciels et appsPortail d'informationTéléchargements
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésPartenairesRéférences