INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ ÉLECTROMÉCANIQUES 

Sensor PRO
INTERRUPTEURS DE
POSITION DE SÉCURITÉ

Les interrupteurs de position de sécurité sensor PRO sont parfaitement adaptés à la surveillance de la position des protecteurs mobiles et des composants de machines, afin de permettre des applications sûres et fiables.

sensor_pro_snh

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ ÉLECTROMÉCANIQUES COMPACTS, ROBUSTES ET PERSONNALISÉS

Les interrupteurs de position de sécurité sensor PRO garantissent un contrôle fiable de la position dans toutes les applications industrielles. Les réglages sans outil du dispositif d'actionnement et un grand nombre de variantes permettent une installation facile et personnalisée sur site. Les dimensions réduites, le boîtier robuste et le dispositif d'actionnement en métal sont parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation difficiles et à l'espace limité. 

CARACTÉRISTIQUES DES INTERRUPTEURS DE POSITION DE SÉCURITÉ SENSOR PRO 

  • Tournage et changement sans outil du dispositif d'actionnement
  • Différents actionneurs avec leviers réglables disponibles
  • Conception compacte du boîtier
  • Variantes avec différents contacts disponibles
  • Conception robuste

AVANTAGES DES INTERRUPTEURS DE POSITION DE SÉCURITÉ SENSOR PRO

  • Montage simple et rapide sur site
  • Réglage simple pour toute application
  • Convient aux applications où l'espace est restreint
  • Des solutions personnalisées en termes d'installation
  • Utilisation fiable dans des environnements difficiles

LES VARIANTES D'ACTIONNEURS OFFRENT UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE EN MATIÈRE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION.

ACTIONNEURS

Une large gamme d'actionneurs à leviers réglables permet une installation très flexible et personnalisée sur site. Le réglage sans outil des actionneurs rend l'installation encore plus facile.
 

APERÇU DU PRODUIT

Intégrer correctement la technologie des capteurs

téléchargez notre guide gratuitement!

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

CONTACT

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
CH | Français
Secteurs
BackSecteursTous secteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPrefab
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéÉlectronique + Interface
Support
BackSupportServiceTrouver un distributeurLogiciels et appsPortail d'informationTéléchargements
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésPartenairesRéférences