LE COMPACT
REVOS DD
Une densité de contact élevée dans un encombrement réduit – c'est ce qu'offrent les inserts de contact peu encombrants des revos DD. Ils s'adaptent aux boîtiers revos BASIC de taille 6/6H-, 10/10H-, 16/16H- et 24/24H.
La connexion est réalisée avec des contacts à sertir tournés de haute qualité et offre une plage de connexion de 0,14 à 2,5 mm² pour une tension nominale de 250 V.