Torna alla panoramica
Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0031.8
compact communication adapter to connect PC with S7-200/300/400 over TCP/IP. Up to 32 concurrent MPI- and PROFIBUS connections possible, automatic detecting of TCP rate (10/100 Mbit/s), Power supply 24 V DC extern.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0031.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact |
| EAN | 4049088186509 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 84733080 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 170 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 280.3 g |
| Volume confezionato | 1955 ccm |
| Peso netto parte singola | 180 g |
| Volume della parte individuale | 1955 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori per controlli |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori per controlli |
| ETIM 4.0 | Accessori per controlli |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27240692 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 67.94kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0031.8
compact communication adapter to connect PC with S7-200/300/400 over TCP/IP. Up to 32 concurrent MPI- and PROFIBUS connections possible, automatic detecting of TCP rate (10/100 Mbit/s), Power supply 24 V DC extern.