IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

SELOS PLAN – IL TUO CONFIGURATORE DIGITALE DI MORSETTIERE

Con il configuratore di morsettiere selos PLAN di Wieland Electric, puoi progettare le tue morsettiere online – inclusi Accessori, distinta base e documentazione completa.

Configura ora le morsettiere

Pianificazione digitale delle morsettiere per soluzioni efficienti di Quadro elettrico

Con il configuratore di morsettiere selos PLAN, puoi pianificare e configurare le morsettiere in modo tanto personalizzato quanto richiesto dalla tua Applicazione. Che si tratti di versioni Normativa o di morsettiere specifiche per il cliente – il Software per morsettiere ti guida in modo intuitivo in ogni fase, dalla pianificazione all'ordine.

Grazie all'Attacco digitale tra pianificazione, preventivazione e produzione, risparmi tempo prezioso nella realizzazione del Quadro elettrico ed elimini le fasi manuali del processo.

Avvia selos PLAN

Tablet mit selos PLAN: Benutzer konfiguriert Klemmleiste per Touch im Online-Tool

La sfida

La pianificazione di assiemi di Morsettiera è spesso lunga e soggetta a errori. Il passaggio tra schede tecniche, liste Excel e piattaforme d'ordine crea discontinuità che consumano risorse inutili. La mancanza di verifiche di compatibilità, l'inserimento duplicato dei dati e processi di preventivazione complessi rallentano i progetti e aumentano il rischio di errori.

La nostra soluzione

Con il configuratore di morsettiere selos PLAN, Wieland Electric offre una soluzione intelligente di Software per morsettiere che combina pianificazione, Configurazione e ordine in un unico flusso di lavoro.
Lo Strumento ti guida in modo intuitivo nel processo di selezione, verifica automaticamente la completezza tecnica e genera una distinta base completa. Grazie alla Connessione diretta al Wieland eShop, le configurazioni possono essere trasferite, salvate o ordinate all’istante.

I vostri vantaggi

selos PLAN riduce significativamente lo sforzo nella pianificazione e nell’approvvigionamento:

  • Pianifica più velocemente – con generazione automatica della distinta base e verifiche di plausibilità
  • Configura online con facilità – integrazione diretta con l’eShop e prezzistica trasparente
  • Evita errori – tramite verifiche di compatibilità Installazione e logica di Sistema
  • Risparmia tempo – dal primo clic fino alla Morsettiera finita

SEI VANTAGGI CHE SEMPLIFICANO LA TUA PIANIFICAZIONE DELLA Morsettiera

Dalla pianificazione iniziale alla Morsettiera finita – il nostro pianificatore per morsettiere rende ogni fase più semplice, veloce e affidabile.

Grünes Glühbirnen-Symbol im Kreis, Hinweis auf smarte, innovative Funktionen und Ideen.

UTILIZZO INTUITIVO: 

Layout visivo al posto di elenchi da cliccare – i morsetti sono visualizzati direttamente sulla guida DIN in una vista sopra.

🟢 Vedi subito come sarà la tua Morsettiera – nessuna esperienza CAD richiesta.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms für automatisierte Fertigung und Industrie 4.0.

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE:

Configura morsettiere, morsetti e Accessori esattamente in base alle tue esigenze – dalla produzione a Singolo pezzo alla produzione Seriale.

🟢 Massima flessibilità per diverse Applicazioni e dimensioni di progetto.

Grünes Icon: Klemmbrett mit Checkliste, symbolisiert schnelle Planung und geprüfte Dokumentation.

LOGICA DI VALIDAZIONE AUTOMATICA:

Il Sistema rileva automaticamente se sono necessarie piastre terminali, ponticelli o componenti aggiuntivi e li aggiunge di conseguenza.

🟢 Configurazioni complete e senza errori – validate tecnicamente a ogni fase.

Grünes Cloud-Symbol mit Upload- und Download-Pfeilen für selos PLAN CAE-Datenübertragung

ESPORTA COME MODELLO 3D:

Esporta la configurazione della tua Morsettiera finita come file 3D (ad es. STEP) per un utilizzo senza soluzione di continuità nei sistemi CAE o CAD.

🟢 Ideale per i flussi di lavoro di pianificazione e documentazione digitali.

Icon: Auswertungsdokument mit Diagramm und Häkchen, steht für komplette, geprüfte Dokumentation.

DISTINTA BASE CON UN CLIC:

Genera distinte base complete e documentazione di progetto direttamente dallo Strumento – veloce, facile e senza registrazione.

🟢 Tutti i dati rilevanti subito disponibili per approvvigionamento e pianificazione del progetto.

Grünes Kreissymbol mit Pfeil nach unten

PRONTI PER L'Installazione:

Gli assiemi di Morsettiera configurati vengono consegnati pre-verificati e pronti per l'Installazione.

🟢 Nessun lavoro aggiuntivo richiesto – installa direttamente e risparmia tempo.

Facile da provare – la tua Morsettiera finita in pochi minuti

Start veloce il configuratore di morsettiere

Dalla pianificazione alla morsettiera finita in 5 passaggi

Grünes Laptop-Icon symbolisiert Online-Tool selos PLAN für Reihenklemmen, schnelle Planung und Bestellung.

01 | PIANIFICA & TRASFERISCI

Pianifica le tue morsettiere direttamente nel tuo Sistema CAE. Utilizzando l'interfaccia Integrato, i dati del tuo progetto vengono trasferiti automaticamente a selos PLAN – completi, senza errori e senza passaggi intermedi Manuale.

✅ Scambio dati senza interruzioni con tutti i comuni Sistemi CAE per la massima efficienza di pianificazione.

Screenshot EPLAN-CAE: Schaltplan mit Reihenklemmen, selos PLAN Integration zur Projektierung und Bestellung.
Grünes Lineal-Icon symbolisiert maßgeschneiderte, schnelle Online-Planung und Konfiguration von Klemmleisten.

02 | CONFIGURA

Personalizza le tue morsettiere in modo individuale – direttamente su una guida DIN virtuale con una rappresentazione visiva di tutti i componenti.
L'interfaccia utente intuitiva consente una facile selezione e un posizionamento preciso dei morsetti e degli Accessori.

✅ Intuitivo, visivo e preciso – anche senza esperienza CAD.

Screenshot des selos PLAN Konfigurators mit montierter Klemmleiste auf DIN‑Schiene und Produktliste links
Grünes Icon mit Klemmbrett und Häkchenliste, steht für geprüfte Dokumentation und Prozessübersicht.

03 | VERIFICA & COMPLETA

La logica integrata verifica automaticamente la completezza tecnica della tua configurazione.
I componenti mancanti, come piastre terminali, ponticelli di riduzione o collegamenti trasversali, vengono rilevati e aggiunti automaticamente.

✅ Validata tecnicamente e conforme alle Norme – per una soluzione senza errori fin dal primo clic.

Technische Zeichnung einer konfigurierten Klemmleiste auf DIN‑Schiene mit Bemaßung, Positionsnummern sowie Wieland‑Logo.
Grünes Einkaufswagen-Icon, Symbol für Direktbestellung und Einkauf im selos PLAN Online‑Tool.

04 | DOCUMENTA & ORDINA

Genera la documentazione completa con un solo clic – incluso il layout della Morsettiera, le distinte base e i dati di marcatura.
Come utente registrato, puoi vedere i prezzi immediatamente e inoltrare il tuo ordine direttamente online.

✅ Piena trasparenza – dalla pianificazione del progetto al carrello.

Produktliste im Wieland Shop: Reihenklemmen mit Filtern, Preis, Lagerbestand.
Icon einer offenen Box mit Pfeil nach unten, symbolisiert Verpackung und Versand

05 | ASSEMBLA & CONSEGNA

Produciamo la tua Morsettiera con tempi rapidi – completamente assemblata, collaudata e documentata.
È disponibile la spedizione espressa opzionale, con consegna entro 5 giorni lavorativi o anche prima.

✅ Consegna pronta per l'installazione fa risparmiare tempo, riduce lo sforzo e accelera l'avanzamento del tuo progetto.

Mehrfarbige Reihenklemmen-Baugruppe auf DIN-Schiene, beschriftete selos WTN-Module für konfigurierbaren Schaltschrankbau.

Scadenze serrate o modifiche di progettazione dell'ultimo minuto?

Con il configuratore di morsettiere selos PLAN, puoi pianificare, configurare e ordinare le tue morsettiere in pochi minuti – inclusa la documentazione completa e la consegna just-in-time.

Grazie ai nostri processi digitalmente connessi, il tuo ordine va diritto in produzione – senza deviazioni e senza ritardi.
Consegniamo puntuali, senza errori e esattamente nella quantità di cui hai bisogno – a partire da una sola unità.

E se il tuo progetto richiede di più: i nostri team di esperti ti supportano personalmente – dall’analisi dei processi e dalla selezione dei componenti fino al montaggio personalizzato o a soluzioni complete di Quadro elettrico.

Start veloce il pianificatore di morsettiere

Richiedi una consulenza

COSA SUCCEDE DOPO AVER INVIATO L'ORDINE?

Con noi, tutto prosegue immediatamente – automatizzato, connesso e affidabile. Questo garantisce che le tue morsettiere arrivino in tempo e senza errori.

Grafik zeigt sieben Schritte von Projektierung bis Produktion für selos PLAN Klemmleisten, mit Icons

SELOS – DALLA PIANIFICAZIONE DIGITALE 
ALLA TECNOLOGIA DI ATTACCO PERFETTA

Con selos PLAN, progetti digitalmente le tue morsettiere – i nuovi morsetti selos WTPN e selos WTN le trasformano in un Sistema completamente pronto al collegamento. Software e hardware lavorano insieme senza soluzione di continuità: dalla pianificazione digitale alla consegna pronta per l'installazione.

Modulare Reihenklemmenleiste mit Push-In Anschlüssen für Schaltschrankbau, mehrstöckig, kompakt, gelb-grüne Markierungen, Beispielkonfiguration, wartungsfreundlich.

SELOS WTPN morsetti con connessione PUSH-IN

I morsetti della WTPN Seriale si basano sulla moderna tecnologia PUSH-IN e consentono un cablaggio senza utensili, risparmiando tempo. Grazie alle elevate forze di contatto, garantiscono connessioni resistenti alle Vibrazione, durevoli ed esenti da manutenzione—ideali per la distribuzione di Prestazioni nel campo della bassa tensione in una vasta gamma di Applicazioni industriali.

Scopri di più

Modulare Reihenklemmen-Klemmleiste mit farbcodierten Push-in Klemmen.

SELOS WTN morsetti con ATTACCO A VITE

I nuovi morsetti a vite sono veri tuttofare tra i morsetti. Grazie alla loro facilità d’uso, il collaudato attacco a morsetto a gabbia è una soluzione universalmente applicabile per tutti i tipi di conduttivo—ed è ampiamente utilizzata in tutto il mondo.

Scopri di più

selos PLAN

IL TUO CONFIGURATORE DIGITALE DI MORSETTIERE

Pianifica, configura e ordina le tue morsettiere online – Singolo, senza errori e in pochi minuti.Pianifica le morsettiere online
Contatto

HAI BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI?

Chiama ora al numero: +49 951 9324 0

Altre opzioni di Contatto