IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 zur SPS Programmierung

SAMOS® PLAN6 
– Software senza Licenza per la programmazione dei controllori di sicurezza

Implementa facilmente le Funzioni di sicurezza utilizzando il Software di sicurezza Compatto di Wieland Electric. — conforme, privo di errori e senza alcun costo di licenza.

Download diretto – non ci sono deviazioni

SVILUPPA IN MODO EFFICIENTE.
VALIDA IN SICUREZZA.
DOCUMENTA IN CONFORMITÀ.

Che tu sia un safety engineer, un progettista elettrico o un HSE manager – samos® PLAN6 ti supporta esattamente dove conta di più: nella progettazione e documentazione conformi alle Norme dei sistemi di controllo correlati alla sicurezza.

Il Software per la sicurezza funzionale combina un utilizzo intuitivo, il rilevamento automatico dell’hardware e la diagnostica in una soluzione di sicurezza end-to-end.
Che si tratti di Ingressi e Uscite, blocchi Funzione di sicurezza o Funzioni di movimento, tutti i componenti si collegano senza soluzione di continuità per formare un Sistema di sicurezza completo che è completamente senza Licenza e subito pronto all’uso.

Questo ti consente di implementare le Funzioni di sicurezza più velocemente, ridurre al minimo le fonti di errore e garantire un’esecuzione conforme alle Norme.

Scarica gratuitamente ora

Laptop zeigt samos PLAN6 Sicherheitssoftware mit grafischer Logikprogrammierung, Funktionsblöcken und Simulation.

Il Problema

La programmazione Conforme alle Norme delle funzioni di sicurezza è articolata e complessa. Gli ingegneri della sicurezza, i progettisti elettrici e gli sviluppatori devono pianificare con attenzione le funzioni di sicurezza, documentarle in modo approfondito e implementarle in linea con le Norme applicabili, spesso lavorando sotto pressione temporale, gestendo più interfacce e affrontando livelli di rischio crescenti.

La nostra Soluzione

samos® PLAN6 rende semplice l’ingegneria della sicurezza.
L’intuitivo Software di sicurezza drag-and-drop ti supporta durante progettazione, verifica, validazione e documentazione.
I blocchi di Funzione certificati TÜV, i moduli logici predefiniti e le simulazioni Integrate garantiscono avvii di progetto più rapidi e risultati più sicuri con il minimo sforzo di programmazione.

Il tuo Vantaggio

Massima sicurezza con il minimo sforzo. Con samos® PLAN6, riduci i tempi di sviluppo, eviti potenziali fonti di errore e acceleri il processo di approvazione delle funzioni correlate alla sicurezza.
Il Software senza Licenza accelera la messa in servizio e aumenta la disponibilità della macchina senza compromettere la conformità o la qualità della documentazione.

SAMOS® PLAN6 – I TUOI VANTAGGI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA

Le sei caratteristiche più importanti, chiare e pronte per i tuoi progetti di sicurezza.

Grünes Glühbirnen-Symbol als Icon für Idee, Tipp oder intuitive Funktionen.

UTILIZZO INTUITIVO

Il rilevamento automatico dell’hardware, la Configurazione drag-and-drop ed un’interfaccia utente pulita rendono facile iniziare anche senza conoscenze pregresse approfondite.

🟢 Seleziona le funzionalità invece di scrivere codice complesso.

Icon eines Monitors mit 'SAMOS PLAN' für samos PLAN6 Sicherheitssoftware

SIMULAZIONE IN TEMPO REALE

Test invece di tentativi ed errori: simula la tua logica di sicurezza offline utilizzando avanzamento rapido, rallentatore o tempo reale, includendo il tracciamento dei segnali e l’analisi della logica.

🟢 Individua gli errori in anticipo senza mettere a rischio le apparecchiature reali.

Grünes Symbol: Klemmbrett mit Häkchen, steht für TÜV-zertifizierte Bausteine in samos PLAN6.

BLOCCHI DI FUNZIONE CERTIFICATI TÜV

Usa un’ampia libreria di blocchi Funzione di sicurezza certificati, inclusi arresto di emergenza, muting e comando a due mani, tutti integrati direttamente in samos PLAN6.

🟢 Riduce lo sforzo di validazione e accelera l’implementazione.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms im Kreis, Symbol für Maschinenautomatisierung und Sicherheitssteuerung.

INCLUDE FUNZIONI DI MOVIMENTO

Monitoraggio sicuro del movimento (SLS, SDI, SSR, ecc.) senza moduli aggiuntivi: sei blocchi di movimento certificati per azionamenti e sistemi di trasporto, incluso il Supporto per samos® PRO MOTION.

🟢 Ideale per macchine con processi dinamici.

Grünes Icon für samos PLAN6: Projektdokumentation mit Diagrammen, Häkchen, One-Click-Bericht.

DOCUMENTAZIONE CON UN CLIC

Genera la documentazione di sicurezza completa con un Singolo clic. Ottieni i dati di progetto, le viste della logica, le distinte base, i valori SISTEMA e dettagli aggiuntivi, il tutto compilato in un PDF.

🟢 A prova di audit, completa e pronta per il PDF.

Grünes Download-Symbol mit Pfeil nach unten für samos PLAN6 Software.

No Licenza, No barriere

Scarica e inizia subito: samos® PLAN6 è completamente senza Licenza e pronto all’uso immediatamente.

🟢 No registrazione, No costi, massima libertà di progettazione.

SCOPRI LE CARATTERISTICHE SOFTWARE SAMOS® PLAN6

samos® PLAN6 è il tuo potente e intuitivo ambiente di sviluppo per la logica di sicurezza, dalla programmazione del Software alla documentazione Conforme CE. Ogni Funzione è progettata per aiutarti a lavorare più velocemente, in maggiore sicurezza e in piena conformità alle Norme applicabili.

Laptop mit samos PLAN6 Oberfläche: Hardwarekonfiguration und Funktionsblöcke komfortabel auswählen.

CONFIGURAZIONE INTUITIVA – non sono necessarie conoscenze specialistiche

Inizia senza conoscenze pregresse del prodotto: samos® PLAN6 rileva automaticamente l’hardware e ti consente di configurare la logica di sicurezza al volo utilizzando blocchi funzione predefiniti. Non serve selezionare singoli moduli: concentrati solo su ciò di cui la tua Applicazione ha bisogno. Meno sforzo, risultati più rapidi.

Laptop zeigt samos PLAN6 Sicherheitssoftware mit grafischen Funktionsblöcken, Drag-and-drop Programmierung.

ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEGLI I/O

Gli Ingressi e le Uscite vengono assegnati automaticamente – ideale per una documentazione Conforme a SISTEMA e una convalida più rapida. Questo fa risparmiare tempo e aiuta a evitare errori nella creazione di strutture a matrice.

Laptop mit geöffneter samos PLAN6 Safety-Software, Diagnose- und Logikanalyse-Ansicht für Sicherheitssteuerungen.

RILEVAMENTO PRECOCE DELLE CAUSE DI GUASTO

Con la diagnostica 4D, rileva problemi EMC, errori del bus o perdite di segnale in una fase precoce – direttamente dal modulo in tempo reale, inclusa l’esportazione dei dati per ulteriori analisi.

Laptop zeigt samos PLAN6 Simulation mit Zeitdiagrammen zur Sicherheitslogik-Validierung auf dem Bildschirm

VALIDAZIONE PIÙ RAPIDA CON LA Funzione DI OSCILLOSCOPIO

Convalida e verifica le Funzioni di sicurezza direttamente in loco utilizzando la vista oscilloscopio integrato in Modo online. Registra il comportamento dei segnali su un laptop, esegui analisi a lungo termine per la risoluzione dei problemi ed esporta i risultati in formato PDF per una documentazione rapida e Conforme.

Zwei Monitore mit samos PLAN6: Logikeditor links, Simulation/Oszilloskop rechts, Tastatur, Maus.

SCHERMATE FLESSIBILI

Disponi liberamente le finestre, lavora su più monitor e salva layout personalizzati per ottimizzare il tuo spazio di lavoro – ideale per progetti di sicurezza complessi. Puoi anche definire la tua vista iniziale preferita (ad es. hardware o logica).

Laptop zeigt samos PLAN6 Oberfläche mit Logikbausteinen und Ein-/Ausgängen der Sicherheitssteuerung.

Montaggio in superficie rapido della macchina con forzatura

Configura la tua macchina facilmente – anche senza sensori collegati. Usa la Funzione di forzatura per simulare gli I/O mancanti con un limite di tempo fino a 8 ore. Il rilevamento automatico dei moduli suggerisce l’hardware a destra per la tua logica – ideale per la messa in servizio, i test o i cambi turno.

Grünes Schild mit Vorhängeschloss – Symbol für erweiterte Security und Manipulationsschutz

PROTEZIONE CONTRO LA MANOMISSIONE E GLI ACCESSI NON AUTORIZZATI

Proteggi la tua macchina da modifiche non autorizzate e minacce informatiche. Con il vincolo del progetto, la logica di sicurezza viene eseguita solo sul controllore assegnato – e le modifiche richiedono il progetto originale e un codice di falsificazione. Le sostituzioni della scheda SD e gli accessi Ethernet non verificati sono bloccati attivamente.

Grünes Globus-Symbol, steht für weltweite Ferndiagnose und Vernetzung mit samos PLAN6.

DIAGNOSTICA REMOTA GLOBALE – RAPIDA E SICURA

Accedi al tuo controllore di sicurezza da remoto tramite VPN, Ethernet o reti mobili – per la messa in servizio, la risoluzione dei problemi o il Supporto. samos® PLAN6 consente la diagnostica in loco tramite LED, HMI o PLC e ti connette in modo sicuro al Sistema – riducendo i tempi di inattività ed evitando costosi interventi di assistenza.

Grünes Fragezeichen-Symbol in Kreis, Hinweis auf Hilfe oder Informationen zur Sicherheitssoftware samos PLAN6.

ASSISTENZA SENSIBILE AL CONTESTO

Il Software fornisce assistenza sensibile al contesto e assistenti per ogni Funzione. Questo riduce i tempi di onboarding e rende più facile iniziare – soprattutto con progetti più complessi.

VEDI IL SAMOS® PLAN6 SOFTWARE DI SICUREZZA IN AZIONE

Questi brevi video dimostrativi ti offrono una visione chiara di quanto sia intuitivo creare e testare le Funzioni di sicurezza con il nostro Software, rendendolo il punto di ingresso ideale al tuo percorso di programmazione della sicurezza.

COME INIZIARE CON SAMOS® PLAN6 
– INGEGNERIA DELLA SICUREZZA PASSO DOPO PASSO

In questa guida pratica, mostriamo come implementare tipiche Funzioni di sicurezza come arresto di emergenza, monitoraggio della porta o protezione contro la rimozione direttamente utilizzando samos® PLAN6.
Scoprirai anche come il Software seleziona automaticamente l’hardware appropriato e come gli strumenti Integrati per simulazione, analisi e documentazione ti aiutano a validare in modo efficiente la tua Applicazione di sicurezza.

In questo video esplorerai:

  • Creazione di un progetto di sicurezza seguendo il modello a V
  • Creazione grafica delle Funzioni di sicurezza (arresto di emergenza, porta di protezione, protezione degli accessi)
  • Simulazione & analisi della logica con controllo della temporizzazione
  • Funzione di forzatura per test senza sensori collegati
  • Report di verifica generato automaticamente, inclusi i dati SISTEMA
Referent hält Live-Demo der samos PLAN6 Sicherheitssoftware am Monitor, Komponenten Hintergrund, Wieland-Branding

SAMOS® – DA Strumento DI PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA 
A UN Sistema DI SICUREZZA COMPLETAMENTE Integrato

 

Con samos® PLAN6, il tuo processo di ingegneria della sicurezza inizia in digitale e l’hardware corrispondente lo trasforma in un Sistema pienamente implementabile.
Le Funzioni di sicurezza devono essere validate in condizioni operative reali per garantire prestazioni affidabili. Ecco perché il Software è perfettamente Integrato con:

  • il controllore di sicurezza Compatto samos® PRO COMPACT
  • l’estensione di movimento ad alte prestazioni samos® PRO MOTION

Insieme, il Software di sicurezza intuitivo samos® PLAN6 e il controllore di sicurezza samos® PRO formano un Sistema di sicurezza scalabile e certificato.

samos® PRO COMPACT Sicherheitssteuerung mit Ethernet-Port und modularen I/O-Klemmen

SAMOS® PRO COMPACT – SICUREZZA INTELLIGENTE IN UN DESIGN COMPATTO

Controllore di sicurezza compatto con una larghezza di soli 45 mm, perfetto per compiti di controllo relativi alla sicurezza nella costruzione di macchine.

Scopri di più

samos® PRO MOTION Sicherheitssteuerung von Wieland mit Ethernet-Port und Klemmanschlüssen.

SAMOS® PRO MOTION – IL MOTION CONTROL INCONTRA LA SICUREZZA FUNZIONALE

L’estensione certificata per le funzioni di sicurezza legate al movimento, come SLS, SDI, o SSR, Integrato senza soluzione di continuità nell’interfaccia di samos® PLAN6.
Ora premiato come “Prodotto dell’Anno 2025” da Plant Engineering (USA).

Scopri di più

SAMOS® Starter Kit:
Il modo più semplice 
per testare e sviluppare

Vuoi provare dal vivo samos® PLAN6 senza una configurazione complessa?
Allora inizia con il samos® PRO COMPACT Starter Kit:

  • CPU di sicurezza con Ethernet
  • Cavi di collegamento e scheda SD
  • Include la Versione completa del Software samos® PLAN6
  • Ideale per test, formazione e prove di concetto

Scarica semplicemente il Software, collega e inizia a programmare — plug & play nel mondo della sicurezza.

Vai allo Starter Kit

samos PRO COMPACT Starter-Set: Sicherheitssteuerung, Speicherkarte, Anschlusskabel und PLAN6-Software für Maschinen.

DAL MONTAGGIO IN SUPERFICIE DI BASE A UN'ARCHITETTURA DI SICUREZZA COMPLETA  
COMPONENTI MODULARI E COMPATIBILI – CHE SCALANO A TUTTE LE DIMENSIONI DI Sistema

RISORSE E SERVIZI AGGIUNTIVI

Scopri le nostre offerte complementari relative a samos® PLAN6

WHITEPAPER SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA:

Scopri come implementare in modo intuitivo le Funzioni di sicurezza e in piena conformità alle Norme utilizzando samos® PLAN6 — con esempi di progetto concreti e screenshot chiari ed esplicativi. Perfetto per un’introduzione solida.
 
 Scarica il Whitepaper

FORMAZIONE PER UN AVVIO SICURO:

Scopri nella nostra formazione pratica come progettare, testare e documentare applicazioni di sicurezza con samos® PLAN6 – passo dopo passo, direttamente sul Sistema.

Prenota una formazione in-house

SUPPORTO & SERVIZI PER LA TUA Applicazione:

I nostri ingegneri della sicurezza ti supportano nell’implementazione dei tuoi progetti di sicurezza in piena Conformità alle Norme — dalla verifica della logica alla documentazione Conforme CE con samos® PLAN6.

richiedi una consulenza

DETTAGLI TECNICI

  • Requisiti di sistema: Windows 10 o superiore (32 e 64 bit), .NET Framework 4.8 o successivo, circa 150 MB di spazio libero su disco.
  • Compatibilità: samos® PLAN6 è Adatto per tutti i controllori samos® PRO Compatto ed è completamente compatibile con la nuova serie samos® PRO MOTION.
  • Dimensione del download: circa 120 MB – procedura guidata di installazione inclusa in Tedesco/Inglese.

MANUALI SAMOS®

Manuali: Manuale utente, documentazione hardware e guida al Gateway disponibili in PDF.

Supporto: Se hai domande, il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarti — contattaci!

SCARICA SAMOS® PLAN6 GRATUITAMENTE

Compila il modulo sottostante per ricevere la versione completa gratuita di samos® PLAN6.

* Campo obbligatorio
Maggiori informazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali si possono trovare all’indirizzo www.wieland-electric.it/it/informativa-sulla-privacy/.
Contatto

Hai bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto?
Contatta i nostri esperti.

Chiama: +49 951 9324 995

INVIA RICHIESTA
Servizio di richiamata

Non restare in attesa. 
I nostri esperti ti chiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Specifica l’orario desiderato
  3. Rispondi alla chiamata dei nostri esperti
organizza una chiamata