QUALITÀ MASSIMA
PER IL VOSTRO PROGETTO

Per noi la qualità ha la massima priorità. La nostra filosofia di qualità della qualità ingloba tutti gli aspetti dello sviluppo, della produzione e della distribuzione. 

TUTELA AMBIENTALE

In quanto azienda familiare, ci assumiamo anche responsabilità di tutela ambientale. Già in fase di progettazione, siamo estremamente attenti al risparmio di risorse per il processo di produzione a valle Le materie prime disponibili vengono sfruttate integralmente, mentre gli scarti sono riutilizzati in modo mirato. Il nostro sistema di gestione ambientale, basato sulla ISO 14001:2015 e sulle valutazioni EMAS, è la riprova del nostro successo.

Le nostre soluzioni e i nostri prodotti sono utilizzati in modo sostenibile sul piano energetico. Nel campo delle energie rinnovabili, forniamo impianti eolici e solari con soluzioni d'installazione elettrica efficienti. Oltre alla produzione di energia pulita, siamo attivi anche nel risparmio energetico degli edifici. Grazie a programmi innovativi per l’automazione degli ambienti, riduciamo il fabbisogno di energia elettrica del 30% e quello di energia per il riscaldamento del 50%. In questo modo, con le nostre soluzioni e i nostri componenti, garantiamo una distribuzione energetica pulita ed efficiente

Protezione dell’ambiente attraverso l’uso sostenibile dell’energia sul posto di lavoro

Energie rinnovabili

Nella nostra azienda utilizziamo solo energie rinnovabili per gli edifici e la produzione. 

100%energie rinnovabili

Protezione dell’ambiente attraverso l’efficienza dei nostri prodotti

Risparmio energetico

Riduciamo sensibilmente il vostro fabbisogno di energia elettrica. 

 

Energia per il riscaldamento

Oltre al fabbisogno elettrico, i nostri sistemi consentono di risparmiare anche sull’energia per il riscaldamento. 

30%Risparmio energetico
50%in meno di energia per riscaldamento

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

La produzione dei nostri prodotti e il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali sono supportati da un sistema di gestione orientato ai processi. Il sistema è parte integrante del sapere aziendale documentato. È disponibile la certificazione Matrix secondo i requisiti della norma DIN EN ISO 9001:2015 e altre norme.

Prodotti
consulenza
Formazione
Logistica

PRODOTTI

Mettiamo la passione nei nostri prodotti. Per noi la qualità è un dovere. Forti di un’esperienza pluriennale alle spalle, siamo motivati a creare prodotti particolarmente resistenti e funzionali. Le nostre soluzioni vengono costantemente migliorate e testate. In questo modo possiamo offrirvi la massima qualità.

consulenza

Avete qualche dubbio o domanda? Saremo lieti di rispondervi Oltre ai nostri strumenti di pianificazione, anche i nostri specialisti del settore sono a vostra disposizione.

Formazione

La sicurezza ci sta particolarmente a cuore. Per questo offriamo programmi di formazione completi rivolti a tutti gli interessati. I corsi mirati sono tenuti da esperti. Attraverso pratici seminari, offriamo nozioni aggiornate in materia di leggi, direttive e norme in forma condensata. In questo modo contribuiamo a migliorare la vostra visione sulla sicurezza funzionale!

Logistica

Le nostre consegne possono vantare un rispetto delle tempistiche pari a oltre il 95%

  • nella giusta quantità
  • al momento concordato
  • nel luogo concordato
DOWNLOADS

ISO 9001 - Zertifikat

134 KB

Management Handbuch

0951.0 | 6 MB

IQNet ISO 9001 - Certificate

502 KB

REACH - Kundeninformation

469 KB

IQ NET ISO 14001 - Certificate

202008 | 539 KB

ISO 14001 Zertifikat

124 KB

IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti