IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

wipos plan

Controllo & monitoraggio per i tuoi sistemi UPS CC

Vai direttamente al download

PARAMETRIZZARE IN MODO EFFICIENTE - MONITORARE IN SICUREZZA - MANUTENERE IN MODO PREDITTIVO

Che tu sia un ingegnere di Applicazione, un tecnico di manutenzione o un integratore di Sistema – wipos PLAN ti supporta esattamente dove conta:
con il monitoraggio e la documentazione coerenti delle tue Applicazioni di UPS CC – dalla tensione di Ingresso e dallo stato della batteria fino all'alimentazione del carico. Configura, monitora e analizza centralmente i tuoi sistemi wipos UPS20 – dalla messa in servizio iniziale alla manutenzione predittiva. wipos PLAN collega UPS CC, batteria e Applicazione in un Sistema complessivo trasparente e controllabile

Il problema

I sistemi UPS CC dovrebbero subentrare in modo affidabile in caso di guasto — con nessuna sorpresa. Nella pratica, tuttavia, parametrizzazione, diagnostica e registrazione sono spesso distribuite tra display locali, controllo separato e note Manuale.

  • Messa in servizio lunga
  • Cause dei guasti difficili da rintracciare
  • Stati della batteria e tempi di autonomia rimanenti non trasparenti

La nostra soluzione

Il software wipos PLAN funge da piattaforma centrale di controllo e monitoraggio per la serie WIPOS UPS20. Tramite Modbus/RTU e una chiara Superficie PC, hai tutti i parametri di Sistema sotto controllo – in tempo reale e con un registro eventi completo.

  • Parametrizzazione dei valori di Ingresso e di Uscita
  • Definizione dei tempi di backup e delle soglie di commutazione
  • Configurazione dei contatti di allarme
  • Monitoraggio del Tipo di batteria, dei parametri di carica e scarica
  • Documentazione di tutti gli eventi e dei valori misurati per l'assistenza e la manutenzione

I tuoi vantaggi

Con wipos PLAN aumenti la trasparenza e la disponibilità dei tuoi sistemi UPS CC, riducendo al contempo lo sforzo di assistenza.

  • Messa in servizio più rapida grazie alla parametrizzazione centrale e a modelli salvabili
  • Panoramica chiara dello stato della batteria, della capacità residua e dei tempi di backup
  • Rilevamento precoce dei guasti grazie al registro eventi e alle funzioni di allarme
  • Decisioni di manutenzione fondate grazie a misurazioni dettagliate e funzioni di esportazione
  • Integrazione semplice nei controllori e nei sistemi di controllo tramite Modbus/RTU

WIPOS PLAN – il tuo centro di controllo per i sistemi UPS CC

01

Centro di controllo & monitoraggio centrale

Tutti i valori del Sistema wipos UPS20 a colpo d'occhio: tensione di Ingresso e Tensione di uscita, correnti, stato della batteria, temperature e allarmi attivi. Display live direttamente dal Sistema – ideale per la sala di controllo, l’ingegneria o l’assistenza.

02

Messa in servizio rapida con modelli di Montaggio in superficie

Parametrizza i valori di Ingresso e di Uscita, i tempi di backup e le soglie di commutazione una volta, salva il Montaggio in superficie come modello e trasferiscilo ad altri dispositivi – perfetto per installazioni Seriale o flotte.

03

Profondità della diagnostica della batteria & monitoraggio dello stato di salute

Definisci e monitora il tipo di batteria, i parametri di carica e scarica, i limiti di temperatura e la resistenza interna. Questo ti consente di rilevare precocemente l’invecchiamento o problemi di cablaggio e di proteggere la batteria dalla scarica profonda.

04

Registro eventi per l'assistenza & la manutenzione

Tutti gli eventi – dalle informazioni agli avvisi fino agli errori – vengono registrati con un timestamp nel registro eventi. Almeno 500 voci nel buffer circolare sono disponibili per diagnostica, tracciamento e reportistica. Esporta come .csv per ulteriori analisi.

05

Misurazioni complete & registrazione dei dati

wipos PLAN fornisce misurazioni interne per gli Ingressi, le Uscite e il Circuito della batteria. I contatori operativi, lo stato del Sistema e gli allarmi possono essere registrati ed esportati per statistiche e monitoraggio a lungo termine – ideale per la manutenzione predittiva.

06

Integrazione semplice tramite Modbus/RTU

La comunicazione avviene comodamente tramite interfaccia USB o connessione a morsettiera come Modbus/RTU. Ciò consente di collegare l'UPS sia con wipos PLAN sia con controllori e sistemi di controllo di livello superiore.

AREE DI Applicazione PER WIPOS PLAN

Ovunque i sistemi UPS CC siano critici per le operazioni, wipos PLAN offre trasparenza e sicurezza:

Impianti di produzione: movimentazione del Materiale e sistemi di trasporto, celle robotizzate, sistemi di stampa e Marcatura

Energia & Utility: Monitoraggio della rete, sistemi di misura e di allarme, alimentazione di backup

Industria di processo: lavorazione del Materiale, processi di saldatura e brasatura, sistemi di filatura e taglio

IT & Comunicazione: Data center, quadri di distribuzione, nodi di telecomunicazioni, CCTV e sistemi di sorveglianza 

Tecnologia degli edifici e delle infrastrutture: illuminazione di emergenza e di sicurezza, controllo accessi, automazione degli edifici, sistemi di protezione antincendio e di allarme

Scarica wipos PLAN

Dettagli tecnici

  • Piattaforma: software per PC per sistemi basati su Windows
  • Interfacce: Modbus/RTU tramite interfaccia USB o attacco a morsettiera della serie wipos UPS20
  • Funzioni: parametrizzazione, monitoraggio, registro eventi, registrazione delle misurazioni, funzione di esportazione (.csv)
  • Documentazione: specifica dettagliata e documentazione utente nell'area download della pagina del prodotto

UTILIZZA WIPOS PLAN PER LA TUA PROGETTAZIONE ORA

Sfrutta un Software centrale di controllo & monitoraggio per le tue Applicazioni UPS CC – dalla messa in servizio, passando per l’esercizio continuo, fino alla manutenzione preventiva.

* Campo obbligatorio
Maggiori informazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali si possono trovare all’indirizzo www.wieland-electric.it/it/informativa-sulla-privacy/.
Contatto

Hai bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto?
Per favore, mettiti in Contatto con i nostri esperti.

Chiama: +49 951 9324 995

INVIA RICHIESTA
Servizio di richiamata

Non restare in attesa. 
I nostri esperti ti chiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario desiderato
  3. Rispondi alla chiamata dei nostri esperti
programma una chiamata