Torna alla panoramica
Adattatore per cavo piatto GST15I2I B1H PB02
BEST CHOICE
Numero articolo 91.021.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter GST15i2; color of coding: pastel blue; 250 V; 6 A; IP20; tap off of the signal of the combined flat cable BASIC+SIGNAL with unshielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.021.5453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore per cavo piatto GST15I2I B1H PB02 |
| EAN | 4049088336812 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 173 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 127 mm |
| Altezza imballata | 49 mm |
| Peso lordo imballato | 265 g |
| Volume confezionato | 1077 ccm |
| Peso netto parte singola | 43.2 g |
| Volume della parte individuale | 215.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Marcatura del polo | D1, D2 |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Colore della custodia | Nero |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Numero di poli | 2 |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Esecuzione | Prelievo |
| Tipo di circuito integrato | senza |
| Marcatura del polo | D1, D2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Colore della custodia | Nero |
| trasparente | No |
| Dispositivo di bloccaggio | senza |
| Resistenza contatti max | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.095 kWh/St |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Scelta fase | No |
Esecuzione
| Esecuzione | Prelievo |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.095 kWh/St |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Adattatore cavo piatto per installazione plug&play degli edifici |
| ETIM 4.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 138.56kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 84.80kB | |
| | - | 82.70kB | TIF |
| | - | 1.22MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 215.25kB | |
| | - | 597.74kB | STP |
| | - | 1.72MB | IGS |
| | - | 352.70kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 91.021.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter GST15i2; color of coding: pastel blue; 250 V; 6 A; IP20; tap off of the signal of the combined flat cable BASIC+SIGNAL with unshielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.