Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS P1 24-3.8
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6135.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 3,8A (setting range 22,5-24,5 V DC), sustained short-circuitprotection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC,single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.6135.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS P1 24-3.8 |
| EAN | 4049088037474 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 64 mm |
| Altezza imballata | 124 mm |
| Peso lordo imballato | 1025.5 g |
| Volume confezionato | 992 ccm |
| Peso netto parte singola | 920 g |
| Volume della parte individuale | 992 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Temperatura di esercizio min. | -35 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 71 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Possibile esercizio parallelo | No |
| relative humidity min. | 20 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione mono fase |
Dati tecnici
| Consumo di potenza | 130 VA |
|---|---|
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
| Presa di potenza | 92 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 28.5 V |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Corrente di uscita | 3.8 A |
| Tensione di ingresso AC min. | 115 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 230 V |
| Tensione di ingresso DC min. | 210 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 375 V |
| Sezione cavo (ingresso) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Sezione cavo (uscita) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 230 V AC typ. | 2 A |
| Input current 115 V AC max. | 24 A |
| Input current 230 V AC typ. | 0.8 A |
| Input current 230 V AC max. | 48 A |
| Power-factor correction (PFC) | ja |
| Display di funzione | "DC OK" (LED verde) (U(o) 17,6...19,4V) |
| overload protection min. | 102 % |
| overload protection max. | 108 % |
| efficiency | 85 % |
| grid control | 0.5 % |
| load fluctuation | 1 % |
| temperature coefficient | ±0,03%/K |
| ripple and noise | 0.05 V |
| hold time 115V AC | 25 ms |
| hold time 230V AC | 30 ms |
| isolating voltage Input AC | 3000 V |
| isolating voltage Output DC | 4242 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| relative humidity min. | 20 % |
| cooling | free convection |
| MTBF | 486.000h |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio max. | 0.6 Nm |
| Numero di + | 2 |
| Numero di - | 2 |
| Further terminals | L1, N, PE, OK (2x Relay-NO) |
| relative humidity max. | 95 % |
| Precisione della tensione di uscita | 1 % |
| function display "DC Low" | "DC Low" (LED rosso) |
| Relay contact "OK" | 19.4 V |
| Relay contact "isolation voltage" | 500 V |
| Relay contact "load current" | 0.3 A |
| Fusibile di ingresso | T3,15A / 250V (interno) |
| TÜV/safety | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(conforme a EN60204) , IRAM |
| Approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 RecognizedUL 1310 Class 2 Power supply |
| Protezione contro il corto circuito | Limitazione di corrente (fold forward) |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 92 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 28.5 V |
| Corrente di uscita | 3.8 A |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | 33 V |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Consumo di potenza | 130 VA |
| Tensione di ingresso DC min. | 210 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 375 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 115 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 230 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 115 V AC typ. | 2 A |
| Input current 115 V AC max. | 24 A |
| Input current 230 V AC typ. | 0.8 A |
| Input current 230 V AC max. | 48 A |
| Fusibile di ingresso | T3,15A / 250V (interno) |
Dimensioni
| Profondità | 123.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 63.2 mm |
| Altezza | 123.6 mm |
| Mounting Distance horizontal | 25 mm |
| Mounting Distance vertical | 25 mm |
| Peso | 920 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 326.35kB | |
| | - | 150.81kB | |
| | - | 118.40kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.96kB | |
| | - | 46.71kB | TIF |
| | - | 2.76MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 485.10kB | |
| | - | 4.54MB | STP |
| | - | 12.05MB | IGS |
| | - | 2.08MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6135.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 3,8A (setting range 22,5-24,5 V DC), sustained short-circuitprotection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC,single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm