Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS P1 48-5
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6134.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 48 V DC / 5A (setting range 47-56 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, single phase, W x H x D: 83 × 123,6 × 123,6 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.6134.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS P1 48-5 |
| EAN | 4049088106125 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 1477 g |
| Volume confezionato | 2688 ccm |
| Peso netto parte singola | 1337.1 g |
| Volume della parte individuale | 2688 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | sì |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 71 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Possibile esercizio parallelo | sì |
| Numero di dispositivi commutabili in parallelo | 3 |
| relative humidity min. | 20 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione mono fase |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 480 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di ingresso | 90 V |
| Range tensione di uscita max. | 47 V |
| Tensione min. in uscita | 47 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Min. tensione in ingresso | 90 V |
| Tensione di uscita | 48 V |
| Corrente di uscita | 5 A |
| Max. tensione in ingresso | 264 V |
| Tensione min. in uscita | 47 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Sezione cavo (ingresso) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Sezione cavo (uscita) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 230 V AC typ. | 5.4 A |
| Input current 115 V AC max. | 30 A |
| Input current 230 V AC typ. | 2.2 A |
| Input current 230 V AC max. | 60 A |
| Power-factor correction (PFC) | ja |
| Display di funzione | "DC OK" (LED verde) (U(o) 17,6...19,4V) |
| overload protection min. | 120 % |
| overload protection max. | 145 % |
| efficiency | 90 % |
| grid control | 0.5 % |
| load fluctuation | 1 % |
| temperature coefficient | ±0,03%/K |
| ripple and noise | 0.1 V |
| hold time 115V AC | 25 ms |
| hold time 230V AC | 30 ms |
| isolating voltage Input AC | 3000 V |
| isolating voltage Output DC | 4242 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| relative humidity min. | 20 % |
| cooling | free convection |
| MTBF | 423.000h |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio max. | 0.6 Nm |
| Numero di + | 2 |
| Numero di - | 2 |
| Further terminals | L1, N, PE, NC (not used) |
| relative humidity max. | 95 % |
| Precisione della tensione di uscita | 1 % |
| function display "DC Low" | "DC Low" (LED rosso) |
| Fusibile di ingresso | T6,3A / 250V (intern) |
| TÜV/safety | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(conforme a EN60204) , IRAM |
| Approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Protezione contro il corto circuito | Limitazione di corrente (fold forward) |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 480 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 48 V |
| Tensione min. in uscita | 47 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Tensione min. in uscita | 47 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Corrente di uscita | 5 A |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Min. tensione in ingresso | 90 V |
| Max. tensione in ingresso | 264 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 115 V AC typ. | 5.4 A |
| Input current 115 V AC max. | 30 A |
| Input current 230 V AC typ. | 2.2 A |
| Input current 230 V AC max. | 60 A |
| Fusibile di ingresso | T6,3A / 250V (intern) |
| Range tensione di ingresso | 90 V |
Dimensioni
| Profondità | 123.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 83 mm |
| Altezza | 123.6 mm |
| Mounting Distance horizontal | 25 mm |
| Mounting Distance vertical | 25 mm |
| Peso | 1.3 kg |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 3.0 | Alimentazione per PLC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 325.26kB | |
| | - | 244.44kB | |
| | - | 111.18kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.29kB | |
| | - | 48.04kB | TIF |
| | - | 2.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 313.61kB | |
| | - | 322.96kB | STP |
| | - | 1.04MB | IGS |
| | - | 64.09kB | JT |
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6134.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 48 V DC / 5A (setting range 47-56 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, single phase, W x H x D: 83 × 123,6 × 123,6 mm