Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PB1 12-4.5
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6342.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 4,5 A, (setting range 12-14 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.6342.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PB1 12-4.5 |
| EAN | 4049088106187 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 90 mm |
| Peso lordo imballato | 317.1 g |
| Volume confezionato | 1260 ccm |
| Peso netto parte singola | 246.52 g |
| Volume della parte individuale | 1260 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | sì |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 71 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Possibile esercizio parallelo | No |
| relative humidity min. | 20 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione mono fase |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 54 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di ingresso | 90 V |
| Range tensione di uscita max. | 12 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 14 V |
| Min. tensione in ingresso | 90 V |
| Tensione di uscita | 12 V |
| Corrente di uscita | 4.5 A |
| Max. tensione in ingresso | 264 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 14 V |
| Sezione cavo (ingresso) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Sezione cavo (uscita) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 230 V AC typ. | 1.1 A |
| Input current 115 V AC max. | 1.5 A |
| Display di funzione | "DC OK" LED verde (U(o) 9...10,8V) |
| overload protection min. | 110 % |
| overload protection max. | 150 % |
| efficiency | 84 % |
| grid control | 1 % |
| load fluctuation | 1 % |
| temperature coefficient | ±0,03%/K |
| ripple and noise | 0.05 kV |
| hold time 115V AC | 12 ms |
| hold time 230V AC | 60 ms |
| isolating voltage Input AC | 3000 V |
| isolating voltage Output DC | 4242 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| relative humidity min. | 20 % |
| cooling | free convection |
| MTBF | 582.000h |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
| Coppia di serraggio max. | 0.6 Nm |
| Numero di + | 2 |
| Numero di - | 2 |
| Further terminals | L, N |
| relative humidity max. | 95 % |
| Controllo "Adj" | trimming potentiometer for fine-tuning of U(out) |
| function display "DC Low" | "DC LOW" LED rosso (U(o) ﹤ 9...10,8V) |
| Fusibile di ingresso | T2A / 250V (intern) |
| Approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Protezione contro il corto circuito | Limitazione di corrente (fold forward) |
| Max. corrente di picco | 60 A |
| input protection | Varistore |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 54 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 12 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 14 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 14 V |
| Corrente di uscita | 4.5 A |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Min. tensione in ingresso | 90 V |
| Max. tensione in ingresso | 264 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Input current 115 V AC typ. | 1.1 A |
| Input current 115 V AC max. | 1.5 A |
| Max. corrente di picco | 60 A |
| Fusibile di ingresso | T2A / 250V (intern) |
| Range tensione di ingresso | 90 V |
| input protection | Varistore |
Dimensioni
| Profondità | 56.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 71 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Mounting Distance horizontal | 25 mm |
| Mounting Distance vertical | 25 mm |
| Peso | 250 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 305.34kB | |
| | - | 249.60kB | |
| | - | 100.48kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 108.91kB | |
| | - | 214.09kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.73kB | |
| | - | 45.27kB | TIF |
| | - | 837.25kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 101.68kB | |
| | - | 283.10kB | STP |
| | - | 613.24kB | IGS |
| | - | 121.44kB | JT |
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6342.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 4,5 A, (setting range 12-14 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.