Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PB1 24-2.5
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6330.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 2,5A, (setting range 24-28 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.
Dati commerciali
|
Codice
|
81.000.6330.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Alimentatore switching WIPOS PB1 24-2.5
|
|
EAN
|
4049088081460
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
TW
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85044083
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
91 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
71 mm
|
|
Altezza imballata
|
57 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
315.2 g
|
|
Volume confezionato
|
368.277 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
250 g
|
|
Volume della parte individuale
|
368.277 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Adatto per montaggio modulare
|
sì
|
|
Tipo di montaggio, altro
|
No
|
|
Tipo di montaggio, a parete
|
No
|
|
Possibile montaggio su guida
|
sì
|
|
Materiale della custodia
|
Materiale plastico
|
|
Temperatura di esercizio min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di esercizio max.
|
71 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
85 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
-40 °C
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Possibile esercizio parallelo
|
No
|
|
relative humidity min.
|
20 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Numero di fasi
|
Alimentazione mono fase
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
60 W
|
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Tensione min. in uscita
|
24 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Corrente di uscita
|
2.5 A
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
90 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
264 V
|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
120 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
375 V
|
|
Sezione cavo (ingresso)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
|
|
Sezione cavo (uscita)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Input current 230 V AC typ.
|
1.1 A
|
|
Input current 115 V AC max.
|
1.5 A
|
|
Power-factor correction (PFC)
|
nein
|
|
Display di funzione
|
"DC OK" LED verde (U(o) 19,2...21,6V)
|
|
overload protection min.
|
110 %
|
|
overload protection max.
|
150 %
|
|
efficiency
|
86 %
|
|
grid control
|
1 %
|
|
load fluctuation
|
1 %
|
|
temperature coefficient
|
±0,03%/K
|
|
ripple and noise
|
0.05 V
|
|
hold time 115V AC
|
12 ms
|
|
hold time 230V AC
|
60 ms
|
|
isolating voltage Input AC
|
3000 V
|
|
isolating voltage Output DC
|
4242 V
|
|
cohesive resistance (In-/Output)
|
100 MOhm
|
|
relative humidity min.
|
20 %
|
|
cooling
|
free convection
|
|
MTBF
|
608.000h
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
|
Coppia di serraggio max.
|
0.6 Nm
|
|
Numero di +
|
2
|
|
Numero di -
|
2
|
|
Further terminals
|
L, N
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Precisione della tensione di uscita
|
1 %
|
|
Controllo "Adj"
|
trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
|
|
function display "DC Low"
|
"DC LOW" LED rosso (U(o) ﹤ 19,2...21,6V)
|
|
Fusibile di ingresso
|
T2A / 250V (intern)
|
|
Approval cULus
|
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized
|
|
Protezione contro il corto circuito
|
Limitazione di corrente (fold forward)
|
|
Max. corrente di picco
|
60 A
|
|
input protection
|
Varistore
|
Uscita
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
60 W
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
24 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Corrente di uscita
|
2.5 A
|
Ingresso
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
120 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
375 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
90 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
264 V
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Input current 115 V AC typ.
|
1.1 A
|
|
Input current 115 V AC max.
|
1.5 A
|
|
Max. corrente di picco
|
60 A
|
|
Fusibile di ingresso
|
T2A / 250V (intern)
|
|
input protection
|
Varistore
|
Dimensioni
|
Profondità
|
56.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
71 mm
|
|
Altezza
|
91 mm
|
|
Mounting Distance horizontal
|
25 mm
|
|
Mounting Distance vertical
|
25 mm
|
|
Peso
|
250 g
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Alimentazione
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Alimentazione
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 305.34kB | |
|
|
- | 239.34kB | |
|
|
- | 99.08kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.91kB | |
|
|
- | 57.06kB | |
|
|
- | 214.09kB | |
|
|
- | 108.91kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 47.73kB | |
|
|
- | 45.27kB | TIF |
|
|
- | 837.25kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 101.68kB | |
|
|
- | 283.10kB | STP |
|
|
- | 613.24kB | IGS |
|
|
- | 121.44kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.74MB | ZIP |
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo 81.000.6330.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 2,5A, (setting range 24-28 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.