Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PBS1 12-2
Numero articolo 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.1200.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PBS1 12-2 |
| EAN | 4049088730832 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 120 g |
| Volume della parte individuale | 301.098 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | sì |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Polycarbonat (PC) |
| Temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 71 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Grado di protezione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Possibile esercizio parallelo | No |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione mono fase |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC |
|---|---|
| Presa di potenza | 25.2 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di uscita max. | 12 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 19 V |
| Min. tensione in ingresso | 100 V |
| Tensione di uscita | 12 V |
| Corrente di uscita | 2 A |
| Max. tensione in ingresso | 240 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 19 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 85 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 264 V |
| Tensione di ingresso DC min. | 120 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 375 V |
| Corrente di ingresso | 0.4 A |
| Display | LED |
| Sezione cavo (ingresso) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Sezione cavo (uscita) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Power-factor correction (PFC) | ja |
| overload protection min. | 105 % |
| efficiency | 88 % |
| grid control | 1 % |
| load fluctuation | 1 % |
| hold time 115V AC | 20 ms |
| isolating voltage Input AC | 3000 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| relative humidity min. | 5 % |
| cooling | free convection |
| MTBF | - |
| Lunghezza di spelatura | 5 mm |
| Coppia di serraggio max. | 0.56 Nm |
| Numero di + | 1 |
| Numero di - | 1 |
| Further terminals | L, N |
| relative humidity max. | 95 % |
| Controllo "Adj" | trimming potentiometer for fine-tuning of U(out) |
| Protezione contro il corto circuito | Modo hiccup |
| Max. corrente di picco | 50 A |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 25.2 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 12 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 19 V |
| Tensione min. in uscita | 12 V |
| Tensione max. in uscita | 19 V |
| Corrente di uscita | 2 A |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC |
|---|---|
| Tensione di ingresso DC min. | 120 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 375 V |
| Min. tensione in ingresso | 100 V |
| Max. tensione in ingresso | 240 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 85 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 264 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Corrente di ingresso | 0.4 A |
| Max. corrente di picco | 50 A |
Dimensioni
| Profondità | 55.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 36 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Peso | 120 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 2.11MB | |
| | - | 463.11kB | |
| | - | 100.98kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 226.75kB | |
| | - | 215.98kB | |
| | - | 281.67kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.43kB | |
| | - | 42.19kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 505.63kB | |
| | - | 5.54MB | STP |
| | - | 18.29MB | IGS |
| | - | 3.84MB | JT |
Numero articolo 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6