Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PS3 24-10
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 81.000.6570.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 10 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC / 450-810 V DC, three-phase, W x H x D: 40 × 125 × 150 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.6570.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PS3 24-10 |
| EAN | 4049088269691 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 181 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 169 mm |
| Altezza imballata | 123 mm |
| Peso lordo imballato | 953.2 g |
| Volume confezionato | 3762.447 ccm |
| Peso netto parte singola | 806.3 g |
| Volume della parte individuale | 3762.447 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Grado di protezione | I |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Possibile esercizio parallelo | No |
| relative humidity min. | 0 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione 3 fasi |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 240 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di uscita max. | 22.5 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29.5 V |
| Min. tensione in ingresso | 380 V |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Corrente di uscita | 10 A |
| Max. tensione in ingresso | 480 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29.5 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 320 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 576 V |
| Tensione di ingresso DC min. | 450 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 810 V |
| Corrente di ingresso | 0.69 A |
| Display | LED |
| Sezione cavo (ingresso) | 0,35-6mm²/0,35-4mm² (AWG22-10/AWG22-12) |
| Sezione cavo (uscita) | 2,5-6mm²/2,5-4mm² (AWG14-10/AWG14-12) |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Display di funzione | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| overload protection min. | 130 % |
| Power-Boost | 120 % |
| Tempo Power-Boost | 10 s |
| efficiency | 89 % |
| grid control | 0.5 % |
| load fluctuation | 1.5 % |
| temperature coefficient | ±0,05%/K |
| ripple and noise | 0.19 V |
| isolating voltage Input AC | 3000 V |
| isolating voltage Output DC | 4242 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| relative humidity min. | 0 % |
| cooling | free convection |
| MTBF | 350.000h |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio min. | 0.5 Nm |
| Coppia di serraggio max. | 0.6 Nm |
| Standards | SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1 |
| Numero di + | 2 |
| Numero di - | 3 |
| Further terminals | +L1, -L2, (L3) (CA: Fasi L1/L2/L3, DC: Positivo +L1, Negativo -L2), PE |
| relative humidity max. | 95 % |
| Controllo "Adj" | trimming potentiometer for fine-tuning of U(out) |
| Max. corrente di picco | 29 A |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 240 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29.5 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29.5 V |
| Corrente di uscita | 10 A |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | 33 V |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Tensione di ingresso DC min. | 450 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 810 V |
| Min. tensione in ingresso | 380 V |
| Max. tensione in ingresso | 480 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 320 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 576 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Corrente di ingresso | 0.69 A |
| Max. corrente di picco | 29 A |
Dimensioni
| Profondità | 150 mm |
|---|---|
| larghezza | 60 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Mounting Distance horizontal | 20 mm |
| Mounting Distance vertical | 75 mm |
| Peso | 1000 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.57MB | |
| | - | 2.47MB | |
| | - | 243.39kB | |
| | - | 106.42kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 53.87kB | |
| | - | 52.69kB | |
| | - | 441.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.40kB | |
| | - | 42.06kB | TIF |
| | - | 584.21kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.64MB | STP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 81.000.6570.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 10 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC / 450-810 V DC, three-phase, W x H x D: 40 × 125 × 150 mm