Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PSU1 24-5 P
Numero articolo 81.000.1105.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 5 A, Power: 120 W, Efficiency: 92.0%, Power Boost: 156 W / 80 s , WxHxD: 38x125x110
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.1105.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PSU1 24-5 P |
| EAN | 4049088715136 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | MY |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 155 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 78.5 mm |
| Altezza imballata | 145 mm |
| Peso lordo imballato | 550 g |
| Volume confezionato | 1764 ccm |
| Peso netto parte singola | 460 g |
| Volume della parte individuale | 1764 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| relative humidity min. | 0 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione mono fase |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 120 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di ingresso | 110 V |
| Range tensione di uscita max. | 22.5 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29 V |
| Min. tensione in ingresso | 100 V |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Corrente di uscita | 5 A |
| Max. tensione in ingresso | 240 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 90 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 264 V |
| Tensione di ingresso DC min. | 93 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 300 V |
| Corrente di ingresso | 0.7 A |
| Display | LED |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Power-factor correction (PFC) | ja |
| efficiency | 92 % |
| load fluctuation | 0.55 % |
| relative humidity min. | 0 % |
| cooling | free convection |
| relative humidity max. | 95 % |
| Controllo "Adj" | trimming potentiometer for fine-tuning of U(out) |
| Max. corrente di picco | 29 A |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 120 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 29 V |
| Corrente di uscita | 5 A |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Tensione di ingresso DC min. | 93 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 300 V |
| Min. tensione in ingresso | 100 V |
| Max. tensione in ingresso | 240 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 90 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 264 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Corrente di ingresso | 0.7 A |
| Max. corrente di picco | 29 A |
| Range tensione di ingresso | 110 V |
Dimensioni
| Profondità | 110 mm |
|---|---|
| larghezza | 38 mm |
| Altezza | 125 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.75MB | |
| | - | 1.52MB | |
| | - | 96.26kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 248.77kB | |
| | - | 315.67kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.59kB | |
| | - | 46.30kB | TIF |
| | - | 2.04MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 564.82kB | |
| | - | 4.59MB | STP |
| | - | 12.26MB | IGS |
| | - | 2.96MB | JT |
Numero articolo 81.000.1105.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 5 A, Power: 120 W, Efficiency: 92.0%, Power Boost: 156 W / 80 s , WxHxD: 38x125x110