Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PSU3 24-40 P
Numero articolo 81.000.1430.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 40 A, Power: 960 W, efficiency: 95.2%, Power Boost: 1440 W / 7 s , WxHxD: 100x129x172
Dati commerciali
|
Codice
|
81.000.1430.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Alimentatore switching WIPOS PSU3 24-40 P
|
|
EAN
|
4049088701986
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
MY
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85044083
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
107 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
182 mm
|
|
Altezza imballata
|
224 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2000 g
|
|
Volume confezionato
|
4362.176 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1750 g
|
|
Volume della parte individuale
|
4362.176 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|---|---|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Tipo di montaggio, altro
|
No
|
|
Tipo di montaggio, a parete
|
No
|
|
Possibile montaggio su guida
|
sì
|
|
Materiale della custodia
|
Metallo
|
|
Temperatura di esercizio min.
|
-25 °C
|
|
Temperatura di esercizio max.
|
70 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
85 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
-40 °C
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
relative humidity min.
|
0 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Numero di fasi
|
Alimentazione 3 fasi
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
960 W
|
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Range tensione di ingresso
|
400 V
|
|
Range tensione di uscita max.
|
22.5 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
29 V
|
|
Min. tensione in ingresso
|
400 V
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Corrente di uscita
|
40 A
|
|
Max. tensione in ingresso
|
500 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28.5 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
350 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
575 V
|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
530 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
675 V
|
|
Corrente di ingresso
|
2.2 A
|
|
Display
|
LED
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Power-factor correction (PFC)
|
ja
|
|
overload protection min.
|
147 %
|
|
efficiency
|
94.7 %
|
|
load fluctuation
|
0.65 %
|
|
relative humidity min.
|
0 %
|
|
cooling
|
free convection
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Controllo "Adj"
|
trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
|
|
Protezione contro il corto circuito
|
Modo hiccup
|
|
Max. corrente di picco
|
17 A
|
Uscita
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
960 W
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28.5 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
29 V
|
|
Corrente di uscita
|
40 A
|
|
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)
|
32.9 V
|
Ingresso
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
530 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
675 V
|
|
Min. tensione in ingresso
|
400 V
|
|
Max. tensione in ingresso
|
500 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
350 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
575 V
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Corrente di ingresso
|
2.2 A
|
|
Max. corrente di picco
|
17 A
|
|
Range tensione di ingresso
|
400 V
|
Dimensioni
|
Profondità
|
171.9 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
100 mm
|
|
Altezza
|
129 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Alimentazione
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Alimentazione
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 4.55MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 120.22kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 231.48kB | |
|
|
- | 224.96kB | |
|
|
- | 346.92kB | |
|
|
- | 232.80kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 56.55kB | |
|
|
- | 54.18kB | TIF |
|
|
- | 6.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.03MB | |
|
|
- | 12.06MB | STP |
|
|
- | 33.48MB | IGS |
|
|
- | 7.16MB | JT |
Numero articolo 81.000.1430.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 40 A, Power: 960 W, efficiency: 95.2%, Power Boost: 1440 W / 7 s , WxHxD: 100x129x172