Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PSU3 48-20
Numero articolo 81.000.1640.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 45-56 V DC / 20 A, Power: 960 W, efficiency: 95.9%, Power Boost: 1440 W / 7 s , WxHxD: 100x129x172
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 81.000.1640.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PSU3 48-20 |
| EAN | 4049088702112 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | MY |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 107 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 182 mm |
| Altezza imballata | 224 mm |
| Peso lordo imballato | 2000 g |
| Volume confezionato | 4362.176 ccm |
| Peso netto parte singola | 1750 g |
| Volume della parte individuale | 4362.176 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Tipo di montaggio, altro | No |
| Tipo di montaggio, a parete | No |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | -40 °C |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| relative humidity min. | 0 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Numero di fasi | Alimentazione 3 fasi |
Dati tecnici
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 960 W |
| Tipo di tensione di uscita | DC |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Range tensione di ingresso | 400 V |
| Range tensione di uscita max. | 22.5 V |
| Tensione min. in uscita | 45 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Min. tensione in ingresso | 400 V |
| Tensione di uscita | 48 V |
| Corrente di uscita | 20 A |
| Max. tensione in ingresso | 500 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 28.5 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 350 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 575 V |
| Tensione di ingresso DC min. | 530 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 675 V |
| Corrente di ingresso | 2.2 A |
| Display | LED |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Power-factor correction (PFC) | ja |
| overload protection min. | 150 % |
| efficiency | 95.2 % |
| load fluctuation | 0.2 % |
| relative humidity min. | 0 % |
| cooling | free convection |
| relative humidity max. | 95 % |
| Controllo "Adj" | trimming potentiometer for fine-tuning of U(out) |
| Fusibile di ingresso | - |
| Protezione contro il corto circuito | Modo hiccup |
| Max. corrente di picco | 17 A |
Uscita
| Tipo di tensione di uscita | DC |
|---|---|
| Presa di potenza | 960 W |
| Tensione di uscita stabilizzata | sì |
| Tensione di uscita | 48 V |
| Tensione min. in uscita | 22.5 V |
| Tensione max. in uscita | 28.5 V |
| Tensione min. in uscita | 45 V |
| Tensione max. in uscita | 56 V |
| Corrente di uscita | 20 A |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | 59.2 V |
Ingresso
| Tipo di tensione in ingresso | AC/DC |
|---|---|
| Tensione di ingresso DC min. | 530 V |
| Tensione di ingresso DC max. | 675 V |
| Min. tensione in ingresso | 400 V |
| Max. tensione in ingresso | 500 V |
| Tensione di ingresso AC min. | 350 V |
| Tensione di ingresso AC max. | 575 V |
| Frequenza nominale min. | 47 Hz |
| Frequenza nominale max. | 63 Hz |
| Corrente di ingresso | 2.2 A |
| Max. corrente di picco | 17 A |
| Fusibile di ingresso | - |
| Range tensione di ingresso | 400 V |
Dimensioni
| Profondità | 171.9 mm |
|---|---|
| larghezza | 100 mm |
| Altezza | 129 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Alimentazione |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Alimentazione |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 4.51MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 117.08kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 231.48kB | |
| | - | 224.96kB | |
| | - | 232.80kB | |
| | - | 346.92kB |
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
| | - | 56.55kB | |
| | - | 54.18kB | TIF |
| | - | 6.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.03MB | |
| | - | 12.04MB | STP |
| | - | 33.48MB | IGS |
| | - | 7.17MB | JT |
Numero articolo 81.000.1640.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 45-56 V DC / 20 A, Power: 960 W, efficiency: 95.9%, Power Boost: 1440 W / 7 s , WxHxD: 100x129x172