Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PSW 24-20
Numero articolo 81.000.7530.0
wipos PSW Switch-mode power supply, Nominal output: 24 V DC / 20 A (setting range 23-28V DC), sustained short-circuit protection, Input 1/2/3 phase: 187-550 V AC; 250-725 V DC
Dati commerciali
|
Codice
|
81.000.7530.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Alimentatore switching WIPOS PSW 24-20
|
|
EAN
|
4049088490439
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
TW
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85044083
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
155 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
155 mm
|
|
Altezza imballata
|
55 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1155 g
|
|
Volume confezionato
|
1321.375 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1000 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1321.375 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Possibile montaggio su guida
|
sì
|
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|
Temperatura di esercizio min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di esercizio max.
|
70 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
80 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
-40 °C
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Grado di protezione
|
I
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Possibile esercizio parallelo
|
sì
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Numero di fasi
|
Alimentazione mono fase
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
480 W
|
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Range tensione di uscita max.
|
23 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
23 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Corrente di uscita
|
20 A
|
|
Tensione min. in uscita
|
23 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
187 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
550 V
|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
250 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
725 V
|
|
Corrente di ingresso
|
2.9 A
|
|
Display
|
LED
|
|
Sezione cavo (ingresso)
|
2,5mm² (24...12AWG)
|
|
Sezione cavo (uscita)
|
2,5mm² (24...12AWG)
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Power-factor correction (PFC)
|
ja
|
|
Display di funzione
|
"DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC
|
|
efficiency
|
92 %
|
|
grid control
|
1 %
|
|
ripple and noise
|
0.05 V
|
|
isolating voltage Output DC
|
2.2 kV
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
cooling
|
free convection
|
|
MTBF
|
﹥ 500'000h at 25°C ambient full load
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Coppia di serraggio min.
|
0.5 Nm
|
|
Coppia di serraggio max.
|
0.6 Nm
|
|
Numero di +
|
2
|
|
Numero di -
|
3
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Controllo "Adj"
|
trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
|
|
Fusibile di ingresso
|
No
|
|
Protezione contro il corto circuito
|
Modo hiccup
|
|
Max. corrente di picco
|
55 A
|
|
Shock
|
IEC 60068-2-27
|
|
Esecuzione EMC
|
sì
|
|
Vibrazione
|
IEC 60068-2-6
|
|
Safety Standards
|
UL508, EN60950, EN61010-1, EN61010-2-201
|
Uscita
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
480 W
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
23 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
23 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28 V
|
|
Corrente di uscita
|
20 A
|
|
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)
|
33 V
|
Ingresso
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Tensione di ingresso DC min.
|
250 V
|
|
Tensione di ingresso DC max.
|
725 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
187 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
550 V
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Corrente di ingresso
|
2.9 A
|
|
Max. corrente di picco
|
55 A
|
|
Fusibile di ingresso
|
No
|
Dimensioni
|
Profondità
|
125 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
73 mm
|
|
Altezza
|
140 mm
|
|
Mounting Distance horizontal
|
20 mm
|
|
Mounting Distance vertical
|
75 mm
|
|
Peso
|
1000 g
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Alimentazione
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Alimentazione
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 484.52kB | |
|
|
- | 334.65kB | |
|
|
- | 107.67kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.13kB | |
|
|
- | 56.27kB | |
|
|
- | 388.07kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.86kB | |
|
|
- | 51.70kB | TIF |
|
|
- | 851.29kB | DXF |
Numero articolo 81.000.7530.0
wipos PSW Switch-mode power supply, Nominal output: 24 V DC / 20 A (setting range 23-28V DC), sustained short-circuit protection, Input 1/2/3 phase: 187-550 V AC; 250-725 V DC