Torna alla panoramica
Antenna WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0036.1
wienet Magnetic base for LTE antenna
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0036.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Antenna WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS |
| EAN | 4049088296185 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85177100 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 380 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 146 g |
| Volume confezionato | 2223 ccm |
| Peso netto parte singola | 140 g |
| Volume della parte individuale | 2223 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Antenna wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antenna Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 51.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0036.1
wienet Magnetic base for LTE antenna