Torna alla panoramica
Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0037.6
"wienet panel antenna v2 - 5dBi external antenna Frequency ranges: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE MiMo and Diversity Antenna (lightweight microwave effect) Profit: max. 5dBi Connector: 2x SMA / M Cable length: 5m Dimensions: approx 155x155x75mm incl. Bracket (mast, wall and table mounting)"
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0037.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. |
| EAN | 4049088328145 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85177100 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 130 mm |
| Peso lordo imballato | 1117 g |
| Volume confezionato | 6578 ccm |
| Peso netto parte singola | 902.07 g |
| Volume della parte individuale | 6578 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Antenna wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antenna Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 39.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 727.12kB | |
| | - | 7.58MB | STP |
| | - | 23.97MB | IGS |
| | - | 5.01MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0037.6
"wienet panel antenna v2 - 5dBi external antenna Frequency ranges: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE MiMo and Diversity Antenna (lightweight microwave effect) Profit: max. 5dBi Connector: 2x SMA / M Cable length: 5m Dimensions: approx 155x155x75mm incl. Bracket (mast, wall and table mounting)"