Torna alla panoramica
Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0035.1
wienet omni-roof antenna - Outdoor antenna, Frequency range: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Profits: max. 7dBi, Connector: 1xSMA / M, Cable length: 5m, Dimensions:. 82x48x48mm, incl. bracket (pole and wall mounting)
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0035.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. |
| EAN | 4049088284007 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85177100 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 380 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 14 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 345 g |
| Volume confezionato | 266 ccm |
| Peso netto parte singola | 340 g |
| Volume della parte individuale | 266 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Antenna wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antenna Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 47.17kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 180.91kB | |
| | - | 4.99MB | STP |
| | - | 11.90MB | IGS |
| | - | 1.76MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0035.1
wienet omni-roof antenna - Outdoor antenna, Frequency range: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Profits: max. 7dBi, Connector: 1xSMA / M, Cable length: 5m, Dimensions:. 82x48x48mm, incl. bracket (pole and wall mounting)