Torna alla panoramica
Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0035.2
"wienet Car Antenna v2 - 5dBi external antenna Frequency ranges: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Supports MiMo and Diversity Profit: max. 5dBi Connector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Dimensions: height 82mm, diameter 176mm Color: Black Roof installation"
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0035.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. |
| EAN | 4049088288463 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | GB |
| Numero di tariffa doganale | 85177100 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 240 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 710 g |
| Volume confezionato | 5400 ccm |
| Peso netto parte singola | 450 g |
| Volume della parte individuale | 5400 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Antenna wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antenna Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 51.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0035.2
"wienet Car Antenna v2 - 5dBi external antenna Frequency ranges: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Supports MiMo and Diversity Profit: max. 5dBi Connector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Dimensions: height 82mm, diameter 176mm Color: Black Roof installation"