Torna alla panoramica
Attuatori di emergenza SIN 9004 M
Numero articolo R1.311.9004.0
Radius acutuator, stainless steel, minimum actuating radius Rmin 150 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.311.9004.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Attuatori di emergenza SIN 9004 M |
| EAN | 4049088654800 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 125 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 59 g |
| Volume confezionato | 312.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 57 g |
| Volume della parte individuale | 312.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati meccanici
| Materiale del dispositivo di attuazione | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Attuatore separato | sì |
| Max. temperatura ambiente | 55 °C |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Posizione installazione | a scelta |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attuatore per interruttore di posizione con attuatore separato |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attuatore per interruttore di posizione con attuatore separato |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ECLASS 11 | 27270605 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 83.15kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.56kB | |
| | - | 39.29kB | TIF |
| | - | 3.04MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.311.9004.0
Radius acutuator, stainless steel, minimum actuating radius Rmin 150 mm