IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 01.04.2019
  • Stampa
NUOVI MODULI PER L’ELABORAZIONE SICURA DEI VALORI ANALOGICI

Wieland Electric integra tre nuovi moduli di ingresso per segnali analogici nel controllore di sicurezza samos® PRO COMPACT

Vista l’importanza del monitoraggio di quantità analogiche come pressione, flusso o temperatura per un'automazione sicura in molti ambiti, Wieland Electric sta ampliando il proprio assortimento nel campo dei controllori di sicurezza samos® PRO COMPACT. I tre nuovi moduli di ingresso SP-SAC, SP-SAR4 e SP-SACR22 permettono di rilevare ed elaborare i segnali analogici in tutta sicurezza. I moduli sono particolarmente indicati per applicazioni di ingegneria di processo nell'industria del vetro, del metallo o nell’industria chimica o in settori speciali nella costruzione di macchine come sistemi di trasporto, presse o macchine CNC.

I nuovi moduli, compatibili con sensori con interfaccia 0/4-20mA e resistori in funzione della temperatura come sensori Pt/Ni, inviano i dati analogici al controllore di sicurezza samos® PRO COMPACT. I valori analogici sono monitorabili con i nuovi blocchi funzione sicuri «Limit», «Range», «Relation» e «Difference» nei programmi utente creati con il software di programmazione senza licenza samos® PLAN 6. I potenti blocchi funzione consentono collegamenti comparativi o aritmetici dei dati analogici, un ridimensionamento dei valori di corrente misurati, nonché una rappresentazione e visualizzazione dei valori analogici in samos® PLAN 6.

Le interfacce USB ed ETH integrate permettono l'accesso al sistema in qualsiasi momento. I protocolli Ethernet industriali sono integrati fin dalle prime fasi, mentre i gateway supplementari per i bus di campo semplificano l'integrazione in un'ampia gamma di reti industriali. Il sistema offre una maggiore trasparenza per l'utente. I valori analogici sono infatti trasferibili ad altri sistemi di controllo. È possibile l’azionamento in parallelo da un unico samos® PRO COMPACT. di massimo tre diversi sistemi bus di campo.

Per un funzionamento sicuro del sistema, tutti gli ingressi e le uscite presentano indicatori ottici chiaramente assegnati per la visualizzazione costante dello stato operativo. Tramite un rapporto su misura, il software samos® PLAN 6 è in grado di fornire la documentazione conforme alle direttive. Ovviamente i moduli soddisfano tutti gli standard di sicurezza, tra cui SIL CL 3, in base a EN 62061, e PL e/Categoria 4, in base a EN ISO 13849-1. Inoltre, appositamente per i sistemi di combustione come forni industriali e sistemi di caldaie a vapore, la gamma completa di samos® PRO COMPACT è ulteriormente omologata secondo EN746-2 ed EN50156-1.

1_Analogwertverarbeitung.zip

2 MB