IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 27.11.2018
  • Stampa

INNESTO AGEVOLE E SICURO DAL DISTRIBUTORE AL 
DISPOSITIVO

LA FAMIGLIA RST È IN CRESCITA E OFFRE ANCORA PIÙ OPPORTUNITÀ.

Una storia di successo che continua: con l’introduzione della serie di connettori RST sicuri, WIELAND ha rivoluzionato
l’impianto elettrico negli ambienti esterni. Ora, l’azienda sta ampliando il suo gruppo di prodotti RST.
La serie Classic si espande di una versione a 7 poli. Sono ora disponibili inoltre
connettori miniaturizzati con un diametro inferiore a 15 mm.

Agevole, veloce e sicura: è questa la filosofia d’installazione RST

Con il gruppo di prodotti RST, WIELAND offre un sistema d’installazione completamente a innesto dal distributore al
dispositivo elettrico. Il segreto? Una rete capillare di componenti assemblati e collaudati in fabbrica
nell’ambito della tecnologia di collegamento elettrico. L’enorme flessibilità del sistema e la
rapidità e sicurezza di montaggio si traducono in una maggiore operatività dell’impianto. Il tempo di montaggio si
riduce dell’80% già al momento della prima installazione. In caso di variazione della destinazione d’uso, l’impianto è facilmente e rapidamente adattabile.
Sostituzione immediata dei dispositivi difettosi.

RST 20i7 - maggior numero di poli per esigenze più elevate

Le esigenze di funzionalità degli apparecchi sono in costante aumento. In molti campi di applicazione,
gli apparecchi d’illuminazione devono essere dimmerabili o poter essere comandati su distanze sempre più lunghe. Per queste
crescenti esigenze, Wieland sta ampliando la serie RST Classic esistente con una versione a 7 poli.

Il nuovo RST 20i7 è disponibile con water stop opzionale che impedisce all’umidità di penetrare attraverso un
sistema di tenuta interno e quindi di danneggiare l’intero impianto. La
parte priva di tenuta viene isolata, così da poter essere riparata in modo mirato.

Circuiti di corrente riconoscibili meccanicamente e cromaticamente grazie alla tre codifiche complessive.
La codifica meccanica significa che solo coppie corrispondenti di connettori possono essere innestate tra loro,
nel rispetto della corretta polarità. Per aumentare la sicurezza, viene fatta una distinzione tra applicazioni con e senza
conduttori di terra. I connettori compatti con dati di base 250/400 V; 600 V UL/CSA, 20 A, IP 66/68 (3 m;2 h), 69 si caratterizzano soprattutto per la loro elevata modularità e adattabilità alle esigenze
dell’applicazione.

Nella tecnologia di connessione, è sempre possibile scegliere tra la tecnologia di avvitamento e crimpatura. Come interfaccia
ai dispositivi elettrici, il sistema offre adattatori con design lineare e ad angolo per tutti i fori comuni degli alloggiamenti
(per M16, M20, M25). In tal modo, tutti i dispositivi possono essere facilmente convertiti in
RST senza alcuna modifica utensile.

WIELAND si propone come fornitore di sistemi, in grado di fornire un supporto concreto anche in fase di progettazione.

RST MICRO - Connettori miniaturizzati per apparecchi d’illuminazione e segnali a LED

Con l’avvento della tecnologia LED, l’illuminazione si è evoluta, acquisendo importanza soprattutto negli spazi esterni.
Gli apparecchi d’illuminazione innovativi determinano l’immagine. L’impianto elettrico di collegamento per questi nuovi apparecchi d’illuminazione moderni
deve soddisfare i requisiti più elevati.

Wieland Electric risponde a queste nuove esigenze, e con RST MICRO, lancia sul mercato un connettore miniaturizzato
appositamente progettato per apparecchi d’illuminazione e segnali a LED. Il connettore a 2 poli o 3 poli con
diametro inferiore a 15 mm è ottimizzato per l’interfaccia tra sorgenti di tensione o corrente
e moduli LED.

Così come il RST 20i7, anche il connettore miniaturizzato RST è disponibile con water stop opzionale.

. . Informazioni dettagliate sono disponibili nel comunicato stampa
“ RST Micro - Connettori miniaturizzati per apparecchi d’illuminazione e segnali a LED soddisfano le più elevate esigenze in termini di flessibilità, design
e durata"

CONTATTO STAMPA

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germania

e-Mail