IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 01.04.2019
  • Stampa

NUOVO BUS DI ENERGIA PER CARICHI PIÙ GRANDI

Wieland amplia il sistema di distribuzione di energia podis® con la variante da 16 mm2 

Con il sistema di bus di energia podis® di Wieland Electric, è disponibile una soluzione d’installazione intelligente per alimentare di energia decentralizzata macchine di grandi dimensioni e grandi impianti. Al fine di coprire un campo di applicazione ancora più ampio in futuro, il sistema è stato ampliato con il nuovo podis® CON 5G16 con sezione del conduttore da 16 mm². Il sistema è progettato per una portata di corrente fino a 63 A, per garantire l’erogazione di carichi maggiori su una sezione di cavo piatto. In tal modo, ad esempio,è possibile installare in scioltezza la distribuzione principale per una linea di trasporto. Le linee di alimentazione e i quadri di distribuzione principali non sono più necessari o possono essere ridotti e rimpiccioliti. Questo a sua volta aumenta la flessibilità nella progettazione dell’impianto.

Così come gli altri sistemi podis®, anche il nuovo podis® CON 5G16 offre i vantaggi di un’interazione coordinata di moduli di connessione con contatti a perforazione d’isolante e il relativo cavo piatto. Poiché i prelievi possono essere impostati in qualsiasi punto e in qualsiasi momento, l’impianto elettrico può essere adattato in modo semplice, flessibile e rapido alle mutevoli esigenze. Il campo di applicazione del sistema podis® spazia dall’intralogistica e dalla tecnologia di trasporto attraverso la costruzione di macchine e impianti fino alle linee di produzione nell’industria alimentare e automobilistica. Grazie all’approvazione del sistema UL, anche le aziende esportatrici beneficiano di un ridotto sforzo di prova, con un notevole risparmio di tempo durante l’omologazione degli impianti elettrici.

CONTATTO STAMPA

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germania

e-Mail

 

 

DOWNLOAD

8_podis 5G16_Energiebus.zip

4 MB