Torna alla panoramica
Bit DIN 3128 PH1x70
Numero articolo 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.502.5200.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Bit DIN 3128 PH1x70 |
| EAN | 4015573693098 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 82079030 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 15 mm |
| Peso lordo imballato | 111.5 g |
| Volume confezionato | 63 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.5 g |
| Volume della parte individuale | 12.78 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Esecuzione
| Esecuzione | Strumento |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per cacciavite con punta ad esagono |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 41.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Numero articolo 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm