Torna alla panoramica
Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5
Numero articolo 06.502.4000.0
Screw driver according to DIN 5264 A, blade: 0.6x3.5 mm, long and straight version
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.502.4000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
| EAN | 4015573374140 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 82054000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 210 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 75 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 195 g |
| Volume confezionato | 787.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 30.55 g |
| Volume della parte individuale | 157.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione/Azionamento | Altro |
|---|---|
| Forma crimpare | Altro |
| Dispositivo di tenuta | No |
| Diametro e tipo di contatto | senza |
| Cutter | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cacciavite a lama |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cacciavite |
| ETIM 4.0 | Cacciavite |
| ETIM 3.0 | Cacciavite |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21040407 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| | - | 100.64kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 69.96kB | |
| | - | 67.84kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
Numero articolo 06.502.4000.0
Screw driver according to DIN 5264 A, blade: 0.6x3.5 mm, long and straight version