Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50Z 10PB02
Numero articolo 94.425.1094.9
gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
94.425.1094.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50Z 10PB02
|
|
EAN
|
4015573803237
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
5449.5 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
35.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
158.66 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
150 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
0.8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Resistenza di contatto
|
34.6 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1+, 2-
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
0.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
21 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
spelatura
|
|
Tipo di cavo
|
L03Z1Z1-U
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
4.8 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Spina - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Terminale libero
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina BST14i2
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Dorato
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
60 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.143 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Eca
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
1 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 93.421.4553.1 | Connettori BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 |
|
|
| 93.422.4553.1 | Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99.51kB | |
|
|
- | 11.78kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.57kB | |
|
|
- | 329.07kB | |
|
|
- | 2.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.25kB | |
|
|
- | 69.23kB | TIF |
|
|
- | 16.18kB | TIF |
|
|
- | 17.88kB | |
|
|
- | 2.60MB | DXF |
Numero articolo 94.425.1094.9
gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello