Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50Z 10PB02
Numero articolo 94.425.1093.9
gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 94.425.1093.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50Z 10PB02 |
| EAN | 4015573803152 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 5539.95 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 35.5 g |
| Volume della parte individuale | 158.66 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 150 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 34.6 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 0.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 21 mm |
| Preparazione del terminale cavo | spelatura |
| Tipo di cavo | L03Z1Z1-U |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 4.8 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Connettore BST14i2 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
Materiale
| Trattamento superficie | Dorato |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.139 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 1 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 93.421.4553.1 | Connettori BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 93.422.4553.1 | Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 101.15kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.11kB | |
| | - | 71.08kB | TIF |
| | - | 17.99kB | |
| | - | 16.30kB | TIF |
| | - | 2.71MB | DXF |
Numero articolo 94.425.1093.9
gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello