Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50H 30GN01
Numero articolo 94.425.3060.7
gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-H(ST) 2x2x0.8, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Dati commerciali
|
Codice
|
94.425.3060.7
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50H 30GN01
|
|
EAN
|
4015573605428
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
5151 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
150 g
|
|
Volume della parte individuale
|
793.3 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
30 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
0.8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Resistenza di contatto
|
103.5 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
verde
|
|
Marcatura del polo
|
1+, 2-
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
0.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Tipo di cavo
|
FB-H(ST) 2x2x0.8
|
|
Colore del cavo
|
verde
|
|
Diametro cavo max.
|
6.1 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - spina
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di collegamento
|
|
Esecuzione lato 1
|
Connettore BST14i2
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina BST14i2
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Dorato
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.493 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Dca s1 d2 a1
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
3 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
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
| Scheda tecnica | - | 43.63kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 11.80kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 215.55kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 329.07kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.19kB |
Retailer
Numero articolo 94.425.3060.7
gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-H(ST) 2x2x0.8, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde