Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato GST15I2KSB- 15HW 70PB01
Numero articolo 91.222.7063.9
gesis® MINI Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
91.222.7063.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato GST15I2KSB- 15HW 70PB01
|
|
EAN
|
4015573925113
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
9346.5 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
597.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1586.6 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
15 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
6 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 2
|
|
Resistenza di contatto
|
80.25 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
D1, D2
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Bianco
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
21 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
Terminali saldati a ultrasuoni
|
|
Tipo di cavo
|
H05Z1Z1-F
|
|
Colore del cavo
|
Bianco
|
|
Diametro cavo max.
|
7.5 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Connettore GST15i2
|
|
Esecuzione lato 2
|
Terminale libero
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
2.419 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Eca
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
7 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 84.66kB | |
| Scheda tecnica | - | 41.99kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 11.88kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 123.28kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 122.99kB | |
| Omologazione VDE | - | 510.99kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni quotati | - | 16.13kB | |
| Disegni quotati (TIF) | - | 14.46kB | TIF |
Retailer
Numero articolo 91.222.7063.9
gesis® MINI Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello