Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10WS
BEST CHOICE
Numero articolo 92.232.1003.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.232.1003.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10WS |
| EAN | 4015573318304 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9008.5 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 115.7 g |
| Volume della parte individuale | 317.32 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 75 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Resistenza di contatto | 11.9 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Bianco |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 37 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Bianco |
| Diametro cavo max. | 8.3 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Connettore GST18i3 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
Materiale
| Trattamento superficie | stagnato |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.465 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 1 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.560.0300.0 | Materiale per il montaggio GST18I3 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Telaio di montaggio GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.932.3653.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3057.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.731.3053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.932.3053.0 | Connettori GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.933.0053.0 | Connettori GST18I3F B2 ZR1 WS | | |
| 92.931.3057.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.934.0053.0 | Connettori GST18I3F S2 ZR1 WS | | |
| 92.733.0053.0 | Connettori GST18I3F B2 ZR1 MWS | | |
| 92.734.0053.0 | Connettori GST18I3F S2 ZR1 MWS | | |
| 92.932.5053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.931.3053.0 | Connettori GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.732.3053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.936.0058.0 | Connettori GST18I3S S1AZR1 WS | | |
| 92.931.3653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.933.0553.0 | Connettori GST18I3F B2 ZR1 RT03 | | |
| 92.934.0553.0 | Connettori GST18I3F S2 ZR1 RT03 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 114.99kB | |
| | - | 11.87kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
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
| | - | 82.98kB | |
| | - | 80.94kB | TIF |
| | - | 17.23kB | |
| | - | 15.54kB | TIF |
| | - | 3.13MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 111.67kB | |
| | - | 313.26kB | STP |
| | - | 635.74kB | IGS |
| | - | 65.71kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 92.232.1003.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco