Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15 40GN04
Numero articolo 92.257.4004.7
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Dati commerciali
|
Codice
|
92.257.4004.7
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15 40GN04
|
|
EAN
|
4049088291715
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
7322 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
699.1 g
|
|
Volume della parte individuale
|
2379.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 4
|
|
Resistenza di contatto
|
46 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
verde
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, PE, 3/N, 4
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP40
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
35 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
Terminali saldati a ultrasuoni
|
|
Tipo di cavo
|
H05VV-F
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
10.1 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Spina - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Terminale libero
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina GST18i5
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
No
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
2.533 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Eca
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
4 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
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
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.583.1853.0 | Coperchio di protezione GST18I5 STECKER |
|
|
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 115.84kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 11.88kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 421.85kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 354.49kB | |
| Omologazione VDE | - | 1.02MB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.39MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.06kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.60kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 80.77kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 78.74kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 3.80MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Retailer
Numero articolo 92.257.4004.7
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde