Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato MST20I3KC-S 40 140WSC3
Numero articolo G5.431.1404.3
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 14 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.431.1404.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I3KC-S 40 140WSC3 |
| EAN | 4049088274312 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 9984 g |
| Volume confezionato | 48000 ccm |
| Peso netto parte singola | 4442 g |
| Volume della parte individuale | 24000 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Piombo
| Modello | Tubo metallico 16mm |
|---|---|
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli | H07Z-R |
| Colore codifica | bianco (C3) |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Lunghezza sguainatura | 200 mm |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato |
| Tipo di cavo | Tubo metallico 16mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST20i3 |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 14 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.20kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.431.1404.3
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 14 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Bianco