Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato MST20I4KC-S 40 050TBC2
Numero articolo G5.441.0504.2
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.441.0504.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I4KC-S 40 050TBC2 |
| EAN | 4049088219184 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 10415 g |
| Volume confezionato | 48000 ccm |
| Peso netto parte singola | 1863 g |
| Volume della parte individuale | 9600 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 25 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | 2, N, PE, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Piombo
| Modello | Tubo metallico 16mm |
|---|---|
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli | H07Z-R |
| Colore codifica | Blu turchese (C2) |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Lunghezza sguainatura | 200 mm |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato |
| Tipo di cavo | Tubo metallico 16mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST20i4 |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 5 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 36.07kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.441.0504.2
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese