Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato MST20I5KC-S 25 200PBC5
Numero articolo G5.451.2003.5
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 20 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
G5.451.2003.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato MST20I5KC-S 25 200PBC5
|
|
EAN
|
4049088275159
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
600 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
400 mm
|
|
Altezza imballata
|
200 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
14624 g
|
|
Volume confezionato
|
48000 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
6762 g
|
|
Volume della parte individuale
|
24000 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
2 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 5
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1, 3, 4, N, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Piombo
|
Modello
|
Tubo metallico 16mm
|
|---|---|
|
Funzionamento interno
|
Conduttore singolo senza alogeni
|
|
Conduttori singoli
|
H07Z-R
|
|
Colore codifica
|
Blu pastello (C5)
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
200 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
stagnato
|
|
Tipo di cavo
|
Tubo metallico 16mm
|
|
Tipo di cavo
|
Spina - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Terminale libero
|
|
Esecuzione lato 2
|
Connettore MST20i5
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
20 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 39.23kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 116.61kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 504.60kB | |
| Omologazione cULus | - | 339.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.451.2003.5
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 20 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello