Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato MST20I5KC-S 25P 020GEC7
Numero articolo G5.452.0203.7
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto giallo
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.452.0203.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I5KC-S 25P 020GEC7 |
| EAN | 4049088247620 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9420 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 603 g |
| Volume della parte individuale | 1586.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 7 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | giallo |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Piombo
| Modello | Cavo con guaina PVC |
|---|---|
| Conduttori singoli | |
| Colore codifica | giallo (C7) |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 100 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST20i5 |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 2 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 36.06kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 319.16kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.452.0203.7
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto giallo