Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato MST20I6KC-S 25 070SWC8
Numero articolo G5.461.0703.8
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.461.0703.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I6KC-S 25 070SWC8 |
| EAN | 4049088219689 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 11695 g |
| Volume confezionato | 48000 ccm |
| Peso netto parte singola | 2119 g |
| Volume della parte individuale | 9600 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 8 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Piombo
| Modello | Tubo metallico 16mm |
|---|---|
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni con cavo dati |
| Dati cavo | Similare Belden 8491 (halogen-free) |
| Conduttori singoli | H07Z-R |
| Colore codifica | Nero (C8) |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Lunghezza sguainatura | 200 mm |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato |
| Tipo di cavo | Tubo metallico 16mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST20i6 |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 7 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.28kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.461.0703.8
METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero