Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315OL 60BR0
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 96.222.6097.4
RST20i3/2 connection cable female - free end, 2 pole, assembled with shrinkage tube, application ~50V/-120V, 16A, cable type Ölflex classic 100, length 6.0m, cross section 1.5mm², coding color signal brown
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.222.6097.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315OL 60BR0 |
| EAN | 4015573965881 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 0 kg |
| Volume della parte individuale | 0 ccm |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 69.5 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | Ölflex﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Classic 110 |
| Colore del cavo | grigio |
| Diametro cavo max. | 6.6 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Diametro cavo | 6 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 6 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 101.39kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
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
| | - | 71.33kB | |
| | - | 69.42kB | TIF |
| | - | 16.21kB | |
| | - | 14.54kB | TIF |
| | - | 2.67MB | DXF |
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 96.222.6097.4
RST20i3/2 connection cable female - free end, 2 pole, assembled with shrinkage tube, application ~50V/-120V, 16A, cable type Ölflex classic 100, length 6.0m, cross section 1.5mm², coding color signal brown