Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315PL 20BR0
Numero articolo 96.222.2007.4
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
Dati commerciali
|
Codice
|
96.222.2007.4
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315PL 20BR0
|
|
EAN
|
4015573945722
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
393 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
343 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
9640 g
|
|
Volume confezionato
|
26690 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
185.12 g
|
|
Volume della parte individuale
|
533.8 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
23.9 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
marrone segnale
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
35 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
Terminali saldati a ultrasuoni
|
|
Tipo di cavo
|
H05VV-F
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
7.7 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Presa
|
|
Esecuzione lato 2
|
Terminale libero
|
|
Schermato
|
No
|
|
tipo di costruzione
|
Tubetto termoretraibile
|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Diametro cavo
|
7.3 mm
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
No
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.698 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Eca
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
2 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99.76kB | |
|
|
- | 11.86kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.45kB | |
|
|
- | 226.06kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.77kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70.53kB | |
|
|
- | 68.62kB | TIF |
|
|
- | 14.54kB | TIF |
|
|
- | 16.21kB | |
|
|
- | 2.51MB | DXF |
Numero articolo 96.222.2007.4
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale