Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315OL 60BR0
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 96.222.6092.4
RST20i3/2 extension cable female - male, 2 pole, assembled with shrinkage tube, application ~50V/-120V, 16A, cable type Ölflex classic 100, length 6.0m, cross section 1.5mm², coding color signal brown
Dati commerciali
|
Codice
|
96.222.6092.4
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315OL 60BR0
|
|
EAN
|
4015573965508
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
0 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
0 mm
|
|
Altezza imballata
|
0 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
0 g
|
|
Volume confezionato
|
0 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
0 kg
|
|
Volume della parte individuale
|
0 ccm
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
69.5 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
marrone segnale
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Tipo di cavo
|
Ölflex﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Classic 110
|
|
Colore del cavo
|
grigio
|
|
Diametro cavo max.
|
6.6 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - spina
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di collegamento
|
|
Esecuzione lato 1
|
Presa
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina
|
|
Schermato
|
No
|
|
tipo di costruzione
|
Tubetto termoretraibile
|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Diametro cavo
|
6 mm
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
No
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
0 kWh
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
6 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.89kB | |
|
|
- | 11.84kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.03kB | |
|
|
- | 77.12kB | TIF |
|
|
- | 15.14kB | TIF |
|
|
- | 16.82kB | |
|
|
- | 3.18MB | DXF |
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 96.222.6092.4
RST20i3/2 extension cable female - male, 2 pole, assembled with shrinkage tube, application ~50V/-120V, 16A, cable type Ölflex classic 100, length 6.0m, cross section 1.5mm², coding color signal brown