Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315PL 40BR0
Numero articolo 96.222.4002.4
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.222.4002.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315PL 40BR0 |
| EAN | 4015573943964 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9687.5 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 374.3 g |
| Volume della parte individuale | 951.96 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 46.7 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 7.7 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Diametro cavo | 7.3 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 1.397 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 4 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 106.54kB | |
| | - | 11.85kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 78.63kB | |
| | - | 76.75kB | TIF |
| | - | 15.14kB | TIF |
| | - | 16.82kB | |
| | - | 3.05MB | DXF |
Numero articolo 96.222.4002.4
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale