Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25D 20GN02
Numero articolo 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia
Dati commerciali
|
Codice
|
96.233.20D5.7
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25D 20GN02
|
|
EAN
|
4049088534027
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
9329.5 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
178.91 g
|
|
Volume della parte individuale
|
475.98 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
14.78 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Verde foglia
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
35 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
Terminali saldati a ultrasuoni
|
|
Tipo di cavo
|
H05Z1Z1-F
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
10.1 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Presa
|
|
Esecuzione lato 2
|
Terminale libero
|
|
Schermato
|
No
|
|
tipo di costruzione
|
Tubetto termoretraibile
|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Diametro cavo
|
9.7 mm
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Carico di infiammabilità
|
1.044 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Dca s1 d2 a1
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
2 m
|
|---|
Classificazione
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 40.67kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 13.75kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 130.66kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 226.06kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.77kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Cataloghi | - | 15.38MB |
Retailer
Numero articolo 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia