Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40G 20TB04
Numero articolo 96.454.2050.6
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.454.2050.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40G 20TB04 |
| EAN | 4049088612152 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 5765 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 1086 g |
| Volume della parte individuale | 4759.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Tensione nominale impulsiva 2 | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 9.65 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di cavo | H07RN-F - Enhanced Version |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 16.6 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 15.6 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Carico di infiammabilità | 3.71 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 2 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.532.0000.7 | Coperchio per spine SW | | |
| 05.565.9953.1 | Coperchio per spine SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.99kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 226.06kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numero articolo 96.454.2050.6
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese