Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 10BG03
BEST CHOICE
Numero articolo 99.453.0124.0
RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.0m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
Dati commerciali
|
Codice
|
99.453.0124.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 10BG03
|
|
EAN
|
4049088571008
|
|
Quantità minima d’ordine
|
10
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
7390 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
470 g
|
|
Volume della parte individuale
|
2379.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Corrente nominale
|
25 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
3.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio calcestruzzo
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Lunghezza sguainatura
|
70 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
Terminali saldati a ultrasuoni
|
|
Tipo di cavo
|
H05Z1Z1-F
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
15.3 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Spina - terminale libero
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di connessione
|
|
Esecuzione lato 1
|
Terminale libero
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina
|
|
Schermato
|
No
|
|
tipo di costruzione
|
Pressacavo
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Diametro cavo
|
14.7 mm
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa
|
70 °C
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
1.424 kWh/St
|
|
Classe di infiammabilità
|
Eca
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
1 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.532.0000.7 | Coperchio per spine SW |
|
|
| 05.565.9953.1 | Coperchio per spine SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 517.00kB | |
|
|
- | 44.45kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
BEST CHOICE
Numero articolo 99.453.0124.0
RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.0m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento